Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Corso SIMATIC S7 Service 2. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-ST-SERV2)

  • La seconda parte del corso di service e manutenzione SIMATIC S7-300/400 è collegata alla prima riguardante SIMATIC STEP 7 V5.x, SIMATIC HMI, azionamenti SINAMICS e PROFIBUS DP e la amplia in direzione della ricerca guasti. Il corso si concentra sulla correzione dei guasti, sulla risoluzione dei problemi del software e sull'adattamento del programma. Quello che imparerai sulla factory automation integrata ti insegnerà ad avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere la relazione tra i singoli componenti. Ciò consentirà al termine del corso di individuare i guasti e correggerli in modo sistematico e rapido. In questo modo la produttività della macchina aumenterà poiché sarai in grado di ridurre i tempi di fermo. Sarai in grado di adattare il tuo sistema a nuove condizioni attraverso piccole modifiche ed espansioni del programma.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Visualizzare e interpretare le informazioni online di un sistema SIMATIC S7-300/400
    • Strutturare un software S7 mediante l'utilizzo di funzioni (FC) e blocchi funzionali (FB)
    • Organizzare le informazioni in un blocco dati (DB)
    • Utilizzare i blocchi organizzativi (OB) per la ricerca di errori hardware e software
    • Gestire i valori analogici
    • Visualizzare le informazioni su un SIMATIC HMI
    • Collegare e parametrizzare un azionamento SINAMICS.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Ricerca guasti hardware su sistemi di automazione SIMATIC S7-300/400
    • Utilizzo e applicazioni dei diversi tipi di blocchi di programma (FC, FB, OB, DB)
    • Gestione dei segnali analogici
    • Utilizzo di SIMATIC STEP 7 V5.x per la ricerca guasti
    • Ricerca e risoluzione di errori software
    • Ricerca guasti con reti MPI
    • Modifiche su applicazioni sviluppate su SIMATIC HMI
    • Gestione dei parametri su azionamenti SINAMICS

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso SERV1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-SERV2.
  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: SERV2/S.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e i software SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Costo

2.100 EUR

Download

Contatto