In questa prima parte del corso di service e manutenzione SIMATIC S7-300/400 ti sarà fornita la conoscenze di base della progettazione dei sistemi di automazione SIMATIC, la capacità di configurare e parametrizzare l'hardware, la competenza per gestire il software SIMATIC STEP 7 V5.x e le basi della programmazione. Si avrà anche una panoramica sui sistemi SIMATIC HMI, sul PROFIBUS DP e sull'integrazione degli azionamenti SINAMICS.
Quello che impari sulla factory automation integrata ti permetterà di avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere le relazioni tra i vari componenti. Al termine del corso sarai così in grado di diagnosticare semplici guasti hardware o sostituire moduli e coordinare in modo ottimale i vari componenti, così da ridurre i tempi di fermo impianto.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Mettere in servizio un sistema PLC SIMATIC S7-300/400
Sostituire i moduli hardware di un sistema di automazione SIMATIC S7-300/400
Diagnosticare e individuare più errori hardware utilizzando i LED del modulo e gli strumenti di diagnostica integrati in SIMATIC STEP 7 V5.x.
Individuare e risolvere i tipici guasti del software utilizzando gli strumenti di diagnostica di SIMATIC STEP 7 V5.x.
Comprendere, modificare ed espandere piccoli programmi
Monitorare, modificare e forzare ingressi e uscite digitali
Salvare, archiviare e ripristinare un progetto S7
Tipologia
Formazione online
Durata
13 giorni dalle ore 18:00 alle ore 20:30.
Lingua
it
Gruppo target
Manutentori
Personale di service
Operatori
Contenuti del corso
Panoramica di sistema e caratteristiche essenziali delle prestazioni della famiglia SIMATIC S7
Componenti del SIMATIC Manager
Esecuzione del programma nel sistema di automazione
Operazioni binarie e digitali
Configurazione e assemblaggio di un sistema di automazione
Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
Introduzione ai linguaggi di programmazione KOP, FUP e AWL
Avviamento hardware e software del sistema di automazione
Configurazione hardware e parametrizzazione con SIMATIC S7-300
Presentazione del sistema SIMATIC HMI
Presentazione dell'azionamento SINAMICS
Backup e documentazione delle modifiche al programma eseguite
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.
Prerequisiti partecipante
Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Nota
Questo corso è disponibile anche in modalità in aula.
Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e i software SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.