Il sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal) è progettato per la visualizzazione e il controllo da parte dell'operatore di processi, flussi di produzione, macchine e impianti.
In questo corso apprenderai come utilizzare in modo semplice e rapido SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal) per le tue applicazioni. Ti verrà anche mostrato come archiviare messaggi e valori e come progettare e implementare correttamente gli archivi. Potrai così rendere più efficace la fase di progettazione grazie a ciò che hai imparato sul funzionamento del sistema.
Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10.
Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Utilizzare in modo efficiente e affidabile SIMATIC WinCC sulla piattaforma di sviluppo TIA Portal
Comprendere e modificare i progetti SIMATIC WinCC da utilizzare in ambito SCADA
Progettare in modo ottimale un'interfaccia operatore e utilizzare in modo selettivo i faceplate
Creare la navigazione sulle pagine
Gestire gli utenti
Implementare concetti di archiviazione per messaggi, allarmi e valori di processo
Accedere a valori specifici da SIMATIC S7 e visualizzarli ed elaborarli ulteriormente nel sistema SCADA
Creare script in VB e C
Tipologia
Corso in aula
Durata
5 giorni
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori
Personale addetto allo sviluppo
Personale di service
Operatori
Manutentori
Contenuti del corso
Panoramica di sistema di SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal)
Creazione di un progetto SIMATIC WinCC
Progettazione del collegamento al sistema di automazione SIMATIC S7
Struttura dell'interfaccia operatore
Nozioni di base sulla creazione di elementi grafici per la visualizzazione SCADA
Navigazione attraverso elementi di processo
Amministrazione utenti
Visualizzazione, archiviazione e configurazione degli allarmi
Archiviazione delle variabili e visualizzazione e configurazione dei trend
Gestione dei trend e visualizzazione dei messaggi inclusa la loro archiviazione nel database
Gestione delle Ricette
Faceplate per il riutilizzo e la modifica centralizzata degli elementi grafici
Elaborazione in background di script globali
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema SCADA SIMATIC WinCC Professional collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.
Prerequisiti partecipante
Conoscenze base dei sistemi di automazione.
Nota
La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!
In questo corso viene utilizzato SIMATIC WinCC Runtime Professional su PC collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal).
Per la supervisione SCADA con SIMATIC WinCC V7.x è disponibile il corso WINCCB.