SIMATIC WinCC Unified è il nuovo sistema di visualizzazione nel TIA Portal. Il sistema convince grazie all'uso delle tecnologie web native che ti verranno presentate in questo corso. Imparerai anche l'elevato grado di apertura attraverso interfacce ad elevate prestazioni. Imparerai a utilizzare SIMATIC WinCC Unified e i nuovi SIMATIC Unified Comfort Panel e a farti un'idea personale delle prestazioni dei nuovi dispositivi.
Il corso è rivolto ai partecipanti che desiderano saperne di più su SIMATIC WinCC Unified in ambito SCADA. Partendo dalle basi del corso TIA-UWCCM, apprenderai di più sulle singole opzioni di base e SCADA oltre alle funzionalità di base di WinCC Unified PC Runtime.
Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10.
Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Implementare applicazioni con utente singolo, multi utente e multi-monitor
Organizzare funzionamento e controllo remoti basati sul web
Instaurare una comunicazione OPC UA
Archiviare database con grandi volumi di dati
Implementare la tecnologia della plant hierarchy
Configurare un impianto distribuito
Realizzare una reportistica
Tipologia
Corso in aula
Durata
2 giorni
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori
Personale addetto allo sviluppo
Personale di service
Operatori
Manutentori
Contenuti del corso
Creazione di un progetto e caricamento nella stazione PC
Client SIMATIC WinCC Unified
Archiviazione di database
Connettività: comunicazione S7 e OPC UA
Technological hierarchy: modello di impianto orientato agli oggetti
Collaboration: impostazione di configurazioni distribuite e condivisione dei dati dell'impianto
Generazione della reportistica
Plant Intelligence Options
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un SIMATIC WinCC Unified PC Runtime collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.
Prerequisiti partecipante
Corso TIA-UWCCM o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.