In questo corso apprenderai come implementare le molteplici possibilità di sviluppo con il sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 in modo strutturato ed efficiente.
Implementerai software per l'automazione di processo di un impianto fino al livello HMI. Le caratteristiche di SIMATIC PCS 7 come l'integrazione di tutti i sottosistemi, l'ingegneria orientata all'impianto, la gestione dei dati e la gestione del progetto sono completate da funzioni avanzate che consentono una progettazione efficace ed efficiente con SIMATIC PCS 7.
Sfruttando i vantaggi di Totally Integrated Automation (TIA) per te stesso e imparerai come ottenere una visione integrata del tuo impianto!
Grazie a questa integrazione sarai in grado di diagnosticare rapidamente i guasti e correggerli con sicurezza. Inoltre, i progetti possono essere creati in anticipo in modo tale da poter lavorare con più applicazioni. Ciò consente una progettazione ottimizzata in termini di tempo ed economica.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Creare un multiprogetto SIMATIC PCS 7 appropriato e configurare l'hardware delle stazioni AS e PC
Creare programmi utente conformi agli standard SIMATIC PCS 7 utilizzando gli strumenti più importanti come CFC, SFC e strumenti grafici del set di strumenti di ingegneria SIMATIC PCS 7
Ingegneria totale utilizzando l'assistente di importazione/esportazione e i tipi di modulo di controllo e le loro istanze utilizzando l'editor dell'elenco tecnologico
Tipologia
Formazione online
Durata
60 ore
Lingua
it
Gruppo target
Manager di progetto
Personale addetto allo sviluppo
Tecnologi
Ingegneri di configurazione
Personale di messa in servizio
Contenuti del corso
Progettazione del sistema e specifica dei componenti
Configurazione del progetto
Configurazione stazione e rete
Connessione al processo
Funzioni di controllo di base
Operazioni di base e monitoraggio
Implementazione del controllo della modalità automatica e manuale
Configurazione di controlli sequenziali con SFC
Personalizzazione del sistema operativo
Sistema di archiviazione
Funzioni di blocco e modalità operative
Digitalizzazione nelle industrie di processo
Passaggi finali di configurazione
Blocco utente - attributi e visualizzazione
Sistema Client-Server dimostrativo
Regole di sintassi
Documentazione e supporto SIMATIC PCS 7
Prerequisiti partecipante
Conoscenza di base di ingegneria elettrica, sistemi di controllo e controllo feedback e ingegneria di controllo di processo.