Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC.
In questa prima parte del percorso formativo di programmazione su SIMATIC S7-1500 ti verranno mostrati l'utilizzo del TIA Portal, gli elementi fondamentali della struttura del sistema di automazione SIMATIC S7, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione PLC standard. Ti verrà inoltre fornita una panoramica su SIMATIC HMI, PROFINET IO e il collegamento di azionamenti SINAMICS.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere i fondamenti dell'interazione dei dispositivi TIA
Risolvere semplici compiti di programmazione utilizzando le istruzioni elementari di STEP 7 (TIA Portal)
Gestire in modo affidabile la piattaforma di sviluppo TIA Portal
Programmare semplici funzionalità di impianto con le istruzioni STEP 7 (TIA Portal) di base nello schema a contatti (LAD/KOP) o nel diagramma a blocchi funzionali (FBD/FUP)
Eseguire una semplice messa in servizio dei dispositivi TIA
Tipologia
Corso in aula
Durata
5 giorni
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Contenuti del corso
Panoramica della famiglia SIMATIC S7
Ambiente di sviluppo TIA Portal
Elaborazione del programma nel sistema di automazione SIMATIC S7-1500
Tipi di blocchi (OB, FC, FB, DB) e strutturazione del programma
Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD/KOP) e nel diagramma a blocchi funzionali (FBD/FUP)
Gestione dei dati tramite blocchi dati (DB)
Programmazione di blocchi riutilizzabili e parametrizzati
Tool per il test e la messa in servizio del programma: informazioni di sistema, ricerca guasti e diagnostica
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.
In aggiunta, nella documentazione del corso sono disponibili:
Collegamento di un dispositivo HMI
Panoramica sulla messa in servizio di un SINAMICS con Startdrive
Prerequisiti partecipante
Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Nota
Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-TMENG, SIE-MIG, SIE-PNBA, SIE-PNDIAG.
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e