Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato di tutti i dispositivi di automazione: controllore, pannello operatore e azionamenti.
In questo corso comprenderai le principali differenze tra SIMATIC S7-300/400 e SIMATIC S7-1500, tra gli ambienti di sviluppo SIMATIC Manager e TIA Portal, oltre che tra SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC STEP 7 (TIA Portal). Apprenderai le possibilità di progettazione e programmazione avanzata di un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 con la piattaforma di sviluppo TIA Portal.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Utilizzare in modo efficiente la piattaforma di sviluppo TIA Portal
Progettare e programmare componenti del sistema di automazione SIMATIC S7-1500 con TIA Portal
Eseguire una messa in servizio dei componenti TIA
Tipologia
Formazione online
Durata
24 ore
Lingua
it
Gruppo target
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Personale di service
Contenuti del corso
Componenti dell'ambiente di sviluppo TIA Portal: SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC
Introduzione all'hardware SIMATIC S7-1500
Progettazione di dispositivi e reti della famiglia di sistemi SIMATIC S7 con SIMATIC S7-1500
Lavorare con la tabella delle variabili PLC in TIA Portal
Blocchi di programma ed editor di programma
Possibilità di programmazione avanzate di un SIMATIC S7-1500
Risoluzione dei problemi con gli strumenti TIA Portal e il display della CPU SIMATIC S7-1500
Presentazione dell'editor del linguaggio di controllo strutturato (SCL)
Presentazione del sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC
Migrazione di un progetto SIMATIC STEP 7 V5.x a SIMATIC STEP 7 (TIA Portal)
Adattamento di un programma SIMATIC S7-300/400 a SIMATIC S7-1500
Presentazione dell'ambiente di sviluppo SINAMICS Startdrive con interfacciamento verso un azionamento SINAMICS G120
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.
Prerequisiti partecipante
Buone conoscenze teoriche e pratiche dei sistemi di automazione SIMATIC S7.
Nota
Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-TIASYSUP.
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-MIG, SIE-VARNT, SIE-PSIMAD, SIE-OPCUA.
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi MICRO1 e MICRO2.