Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

On line-Training Standardizzazione nel TIA Portal per una programmazione di macchine più efficiente e senza errori (DI-STAND)

  • La base per la digitalizzazione è la standardizzazione. Ciò si riflette in sequenze, interfacce e componenti software standardizzati, compresi software e hardware nell'ambiente di automazione. La standardizzazione è un processo continuo in modo da disporre già oggi di sequenze, interfacce e componenti software standardizzati. Tuttavia, lo sviluppo continua e ci sono nuove tendenze, come la messa in servizio virtuale, l'analisi dei dati nel cloud e l'esecuzione automatica dei processi di automazione che richiedono aggiustamenti o riallineamenti allo standard attuale. Imparerai da Siemens come produttore come puoi progettare in modo ottimale le tue interfacce e strutture di programma attraverso la standardizzazione in termini di efficacia ed efficienza.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Modularizzare il tuo sistema di automazione
    • Creare la tua Styleguide
    • Gestire in modo efficiente blocchi, modelli e interfacce in una libreria TIA Portal
    • Testare automaticamente i blocchi di programma.
    • Impostare e implementare la propria libreria aziendale
    • Acquisire familiarità con gli aspetti più importanti per la standardizzazione della linea
Tipologia Formazione online
Durata 18 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Decision maker
  • Pianificatori di progetto
  • Softwaristi
  • Progettisti
  • Integratori di sistema

Contenuti del corso

  •  
    • Standardizzazione: verso la digitalizzazione
    • Vantaggi della standardizzazione del software PLC
    • Possibilità di implementare uno standard
    • Strutturare il sistema in singole funzioni o sottofunzioni come base
    • Riutilizzabilità delle parti del programma (secondo IEC 61131 e linee guida di programmazione)
    • Creare una Styleguide e testarla automaticamente
    • Modularizzazione dei blocchi e test automatico
    • Lavorare correttamente con le biblioteche
    • Creazione di una libreria aziendale
    • Standard nella visualizzazione HMI
    • Interfacce standardizzate: OPC UA, TCP/UDP, ...
    • Principi di standardizzazione della linea

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Download

Contatto