Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Online-Training - Aufbaukurs für Konstrukteure (SC-S-EXKO)

  • Dieser Kurs richtet sich an Konstrukteure, die Geräte für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich entwickeln. Auf der Grundlage des Grundkurses (Grundlagen) werden nach kurzer Wiederholung die Anforderungen and die Geräte vertieft und Beispiele aufgezeigt, wie die mechanischen Anforderungen aus den Normen und Regelwerken ungesetzt werden können.

Obiettivi

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Anforderungen aus den Normen und Regelwerken, für eine gelungen Konstruktion zu berücksichtigen sind.
Tipologia Formazione online
Durata 3 ore 1 Tag á 3 Stunden
Lingua de

Gruppo target

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die in der Konstruktion Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereich festlegen.

Contenuti del corso

  • Einführung
    • Übersicht Zündschutzarten
    • Mechanische Grundlagen
    • Mechanische Anforderungen aus der IEC 60079-0 (Grundlagen)

  • Zündschutzart Ex d:
    • Das Prinzip von Ex d
    • Zusatzanforderungen
    • Zünddurchschlagsichere Spalte (Hauptverbindungen)
    • Abgedichtete (versiegelte) Spalte
    • Einführungen druckfeste Gehäuse
    • Tests
    • Sonderanwendungen

  • Zündschutzart Ex t (Staub)
    • Prinzip
    • Besondere Anforderungen
    • Prüfungen

  • Besondere Anforderungen an die Dokumentation

Costo

530 EUR

Download

Contatto