Questo corso ti insegnerà come fare assistenza e ripristinare un SINUMERIK 840D pl.
Al termine del corso, acquisirai le conoscenze e le capacità necessarie per gestire i lavori di assistenza e manutenzione in corso su macchine utensili con SINUMERIK 840D pl e SINAMICS S120 e sarai anche in grado di eseguire secondi avviamenti. Sarai in grado di individuare e correggere eventuali errori. In questo modo contribuirai a ridurre al minimo i tempi di fermo e ad aumentare la produttività.
Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10.
Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.
Obiettivi
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Intervenire su un SINUMERIK 840D pl per attività di assistenza e ripristino
Utilizzare la diagnostica
Effettuare un corretto riavviamento
Gestire i principali dati macchina
Tipologia
Corso in aula
Durata
3 giorni
Lingua
it
Gruppo target
Personale di messa in servizio
Manutentori
Contenuti del corso
Descrizione ed uso pannello operativo
Configurazione hardware del CN
Allacciamenti
Descrizione dei vari sistemi di misura
Concetto e descrizione dell’anello di spazio e di velocità
Allarmi e messaggi
Diagnosi I/O
Dati di setting
Livelli di protezione
Servizi (salvataggio dati)
Cancellazione totale e riavviamento
Principali dati macchina CN
Struttura dell’interfaccia PLC-CN con particolare riguardo ai segnali di blocco movimento e programma
Analisi delle modalità di utilizzo della FC10
Analisi della configurazione azionamenti
Ottimizzazione taratura degli azionamenti digitali
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici.
Prerequisiti partecipante
Nozioni di base sulla gestione dell'interfaccia PLC-CN.
Nota
DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
Spesa Trainata Transizione 5.0.
Transizione energetica A.5
Questo corso è organizzato solo su richiesta e presso la nostra Academy a Milano.