Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-300, d'une périphérie décentralisée ET200S, d'un pupitre opérateur TP 177B, d'un entraînement MM420 et d'un convoyeur.
Obiettivi
Le cours s‘adresse à des utilisateurs réalisant des tâches d‘ingénierie et souhaitant s‘initier sous une forme compacte à la programmation de SIMATIC S7. Vous aurez un aperçu de la conduite et de la supervision, de PROFIBUS DP et de l‘intégration d‘entraînements.
Avec les connaissances sur Totally Integrated Automation, vous considérez votre système de manière globale et comprenez l‘interaction des différents composants. Vous pourrez, après avoir suivi la formation, non seulement structurer, créer et modifier des programmes S7 simples, mais également exploiter de manière optimale la phase d‘ingénierie par un travail plus efficace avec STEP 7.
Tipologia
Corso in aula
Durata
5 giorni
Lingua
fr
Gruppo target
Programmeurs
Personnels de mise en service
Développeurs
Contenuti del corso
aperçu du système TIA et principales caractéristiques de performance de la famille des systèmes SIMATIC
composants du pack de base STEP7 et leurs applications
opérations de base STEP7
types de blocs STEP7 et structure de programmes
programmation de blocs paramétrables
gestion des données avec blocs de données
programmation de blocs d'organisation
outils d'information système, recherche d'erreurs et diagnostique
configuration matérielle et paramétrage des sous-ensembles S7-300, d'un esclave Profibus DP (ET-200S), d'un Touch Panel (TP 177B) et d'un entraînement (MM420)
documentation de programmes et sauvegarde
Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC S7-300.
Prerequisiti partecipante
Connaissances fondamentales de la technique d‘automatisation.
Vous disposez d‘un test d‘admissibilité en ligne vous permettant de vous assurer que la formation choisie par vos soins correspond à vos compétences.