Le portail d'automatisation totalement intégré (TIA Portal) constitue l'environnement de travail idéal pour l'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. La troisième partie de la formation à la programmation SIMATIC TIA Portal s'appuie sur les connaissances acquises lors des deux formations SIMATIC S7 TIA Portal Programming 1 et 2 concernant TIA Portal, notamment STEP 7, SIMATIC S7, le contrôle-commande, l'intégration des entraînements et PROFINET IO. Vous approfondirez vos connaissances en vous concentrant sur la réutilisabilité des blocs STEP 7 et leur stockage dans les bibliothèques utilisateur. Vous découvrirez ProDiag. Vous créerez des blocs spécifiques à l'utilisateur pour la signalisation, le traitement et l'analyse des erreurs par programme. Vous apprendrez à gérer des recettes dans SIMATIC HMI (système de contrôle-commande) pour le stockage des données machine. Vous établirez la communication entre les CPU SIMATIC via Industrial Ethernet. Ces connaissances approfondies vous permettront de réduire les délais de planification de vos projets et de répondre avec flexibilité aux exigences d'optimisation de votre système.
Obiettivi
Après avoir suivi cette formation, vous serez capable de :
Comprendre les principes de la programmation orientée objet
Programmer des blocs STEP 7 réutilisables selon la norme CEI 61131-3
Créer des blocs réutilisables et des bibliothèques utilisateur
Programmer des blocs STEP 7 pour la gestion et l’analyse des erreurs
Programmer des messages d’alarme
Configurer la gestion des données avec des recettes SIMATIC HMI
Configurer la communication entre CPU via Ethernet industriel
Vous approfondirez vos connaissances théoriques grâce à de nombreux exercices pratiques utilisant un modèle d’installation TIA. Ce modèle comprend un système d’automatisation SIMATIC S7, un système d’E/S décentralisées ET 200, un écran tactile, un variateur et un convoyeur à bande.
Tipologia
Corso in aula
Durata
5 giorni
Lingua
de, en, fr
Gruppo target
Programmeurs
Personnels de mise en service
Projecteurs
Contenuti del corso
Mise en service d'une station d'écolage TIA avec Périphérie décentralisées sur PROFINET IO
Fonctions, blocs fonctionnels et multi-instances
Blocs réutilisables avec accès aux données optimisé
Adressage indirect de structures de données complexes grâce aux types de paramètres ARRAY*, VARIANT, REF_TO et DB_ANY
Versioning par typage dans les bibliothèques de projet et globales
Gestion d'une base de données de recettes dans l'interface opérateur (IHM)
Création de messages (alarmes de programme et entrées dans le tampon de diagnostic)
ProDiag
Communication CPU-CPU via Industrial Ethernet
Utilisation d'objets technologiques (Motion Control et régulateurs PID)
Présentation des outils d'ingénierie liés au portail TIA
Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur le modèle d'installation SIMATIC S7-1500
Inclus dans le prix de la formation : Accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access – une semaine avant le début de la formation et deux semaines après. Avec le Learning Membership, vous pouvez approfondir ou revoir le contenu de cette session d'apprentissage, ainsi que poursuivre votre formation sur d'autres sujets intéressants.
Prerequisiti partecipante
Connaissances SIMATIC S7 correspondantes au cours TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP et des expériences pratiques dans l'application des connaissances
Vous pouvez utiliser le test de pré-requis mis à votre disposition sur internet pour vous assurez que le cours que vous avez choisi corresponde à vos compétences
Cette formation est basée sur SIMATIC S7-1500 et les logiciels SIMATIC STEP 7 basés sur TIA Portal.
Il s'agit de la troisième formation d'une série de trois qui vous préparent à la qualification « Ingénieur en automatisation/ingénieur en configuration selon ZVEI basé sur TIA Portal ».
L'examen fait partie du programme de certification SITRAIN.
À l'issue de la formation TIA-PRO3, l'examen CPT-FAP est organisé.
L'abonnement à la formation commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après. Pendant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations en ligne disponibles.
L'organisation du cours est garantie avec un minimum de 4 participants.
Besoin de conseils ou d'aide pour réserver ou vous inscrire ? Contactez-nous.