Le cours est destiné au personnel de mise en service, de montage et de maintenance, qui est chargé de réaliser et de mettre en service un entraînement avec MASTERDRIVES Vector Control (CUVC), ainsi que de rechercher des erreurs.
Type
Formation en salle
Durée
3 Jours
Langue
fr
Groupes cibles
Réalisation de projets, mise en service et maintenance.
Programme / Contenu
Présentation de la gamme MASTERDRIVES
Réalisation et connexion d’un entraînement MASTERDRIVES
Utilisation et paramétrage
Technique BICO
Fonctions de base
Fonctions libres
Mise en service
Logiciel DriveMonitor pour la mise en service via PC
Options standard + exercices
Ces thèmes seront illustrés par des exercices utilisant un convertisseur de fréquence MASTERDRIVES Vector Control (CUVC).