Mon tableau de bord

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

Maintenance 840D-SL avec SAFETY SPL (84SL-MA)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir, mettre en service ou modifier desapplicationsInterface Homme Machine (IHM) conçues avec le logiciel WinCC Comfort ou Advanced dans l'environnement de la plateforme TIA-PORTAL.
    Vous apprendrez à créer un projet d'imagerie de conduitemachine, concevoir et dynamiser vos images graphiques, gérer vos messages et alarmes, archiver des variables, créer vos recettes.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Sitrain Call+ Oui

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier les fonctions Safety integrated de la CN SINUMERIK
    • Sauvegarder et restituer toutes les données système
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur l'Interface Homme Machine
    • Remplacer un composant défectueux de la CN ou du variateur
    • Recaler les mesures machines
    • Faire le réglage basique des axes et faire le kilomètre zéro
    • Réaliser une annexe au Procès Verbal de Réception avec l'aide SINUCOM-NC
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Technicien de maintenance
    • Électromécanicien

Programme / Contenu

  •  
    • Présentation générale
    • Sécurité sur les machines
    • Concept de sécurité SINUMERIK 840D Solutionline
    • Structure matérielle
    • Présentation utilisation
    • Protection d'accès
    • Sauvegarde et restitution des données IHM, CN, AP et variateur (MS de série / image CF Card / Ghost)
    • Menus de diagnostic
    • Paramètres machines
    • Maintenance axes (P.O.M., surveillances, échelon de consigne de position, Traces CN..)
    • Maintenance broche (surveillances, rapport de transmission..)
    • Maintenance SINAMICS (échange de composants..)
    • Maintenance AP (Variables AP..)
    • Textes d'alarmes AP
    • Réglages réseaux
    • Essai de réception et Sinucom NC

Prérequis

  •  
    • Notions de base de l'organisation des données sur un disque dur (fichiers, répertoires, etc)
    • Notions d'asservissement d'axes
    • Première expérience sur machines à commandes numériques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D et CN avec IHM Advanced
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (Simatic Manager, SINUCOM-NC, Access MyMachine P2P..)
    • Banc SINUMERIK 840D Solutionline
    • Rack Commande Numérique avec NCU720.3 et NX10.3
    • Pupitre opérateur PCU50.5 ou IPC427D et OP15 Black avec Tableau de Commande Machine MCP483C IE
    • Variateur SINAMICS S120
    • Moteurs SIMOTICS 1FK7 (moteur frein, mesures absolues et incrémentales)
    • Périphérie Automate ET200SP / Profisafe

Prix

Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 29 notes)
Contact