Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC WinCC, System Course (ST-BWINCCS)

  • WinCC V8.x es el sistema SCADA probado y potente en el entorno de automatización. ¿Quieres modernizar o realizar mantenimiento en tu sistema SCADA o crear un sistema SCADA completamente nuevo? Asiste a este curso de formación, que está diseñado para ayudarte a aprender las funciones básicas.

Objetivos

  • El sistema SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) WinCC V8.x está diseñado para la visualización y control del operador de procesos, flujos de producción, máquinas e instalaciones.
  • En este curso, aprenderás a usar SIMATIC WinCC de forma sencilla y rápida para tus aplicaciones. También te enseñarán cómo registrar mensajes y valores, y cómo diseñar e implementar los registros adecuados. Puedes utilizar eficazmente la fase de ingeniería gracias a lo que hayas aprendido sobre cómo operar el sistema de forma fiable.
  • Después de asistir al curso, puedes hacer lo siguiente:
  • • Operar de forma eficiente y fiable el WinCC SIMATIC
  • • Comprender y editar proyectos WinCC SIMATIC
  • • Diseñar óptimamente una interfaz de operador y usar placas frontales de forma selectiva
  • • Crear navegación de pantalla y administración de usuarios
  • • Implementar conceptos de registro para mensajes, alarmas y valores medidos
  • • Acceder selectivamente a los valores de SIMATIC S7 y mostrar y procesar estos valores en WinCC
  • • Crear scripts definidos por el usuario
  • • Comprender las ventajas de la apertura de WinCC
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma en

Dirigido a

  • Tienes la tarea de crear y/o editar proyectos WinCC. Tanto si acabas de empezar como si ya has estado expuesto a WinCC, este curso te proporcionará nueva información para que puedas trabajar con WinCC con confianza.
  • • Programadores
  • • Ingenieros de puesta en marcha
  • • Ingenieros configuradores
  • • Personal de servicio
  • • Personal de mantenimiento
  • • Personal de servicio
  • • Operadores

Contenido

  • Versión del producto: WinCC V8.1 y SIMATIC S7-1500
  • • Visión general del sistema de SIMATIC WinCC: por ejemplo, visión general de las distintas licencias WinCC, posibles configuraciones del sistema
  • • Proyectos WinCC: Creación de proyectos, tipos de proyectos, estructura de datos
  • • Comunicación con controladores: Visión general de posibles controladores, configuración de una conexión al SIMATIC S7, límites de configuración para la comunicación, opciones de diagnóstico
  • • Crear etiquetas y grupos, trabajar eficazmente con Configuration Studio, etiquetas internas y externas, canal de información del sistema, simulación de valores de etiquetas
  • • Editor de Referencias Cruzadas
  • • Trabajar eficazmente con el diseñador gráfico
  • • Dinamización de objetos en pantallas usando conexión de etiquetas, diálogo de configuración, asistente dinámico, animación, diálogo dinámico, conexión directa, scripts C y scripts VB
  • • Directrices de diagnóstico y rendimiento para scripts C y VB
  • • Editor global de scripts para funciones creadas por el usuario y acciones independientes de la pantalla
  • • Administración de usuarios: usuarios y grupos de WinCC, niveles de autorización
  • • Tecnología de placas frontales mediante ventana de pantalla con prefijo de etiqueta y mediante tipos de placas frontales
  • • Registro de etiquetas: Archivos y etiquetas de archivo, configuración de archivos, tipos de archivo, OnlineTrendControl
  • • Registro de alarmas: procedimientos de alarma, clases y tipos de alarma, configuración de archivos, control de alarmas, alarmas del sistema, etiquetas de estado
  • • Archivo de datos con la opción de Archivos de Usuario
  • • Comunicación con S7-1500
  • • Diseñador de informes para informes

  • Incluido en el precio del curso: Acceso gratuito a la plataforma digital de aprendizaje Acceso SITRAIN – desde una semana antes del inicio del curso hasta dos semanas después de finalizar. Con la Membresía Learning, puedes profundizar o repetir el contenido de este Evento de Aprendizaje y continuar tu formación sobre otros temas interesantes.

Prerrequisitos

  • Conocimientos básicos de tecnología de automatización

Nota

  • Otras formaciones interesantes para ti: SIMATIC WinCC, Curso Avanzado (ST-BWINOND)


  • La Membresía de Aprendizaje comienza 7 días antes del inicio del curso y termina 14 días después de finalizar. Durante este periodo, tienes acceso a las más de 480 formaciones web disponibles.

Descargas

Contacto