Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.
Avec Desigo TM CC, vous pouvez exploiter, surveiller, superviser, optimiser et gérer tous vos systèmes aisément et efficacement. Desigo TM CC permet la gestion de différents métiers de manière individuelle ou combinée : les systèmes interagissent et fonctionnent ensemble. La performance de votre bâtiment est optimisée. Desigo TM CC est une plateforme ouverte.. Elle permet l'intégration native de nos sous-systèmes et de systèmes tiers par lien OPC, ModBus, BACnet. Elle est certifiée Unité d'Aide à l'Exploitation vers les systèmes de détection incendie Sinteso TM et d'asservissement STT20.
| Répartition | 40% Théorie, 60% Pratique |
| Participants max | 12 |
| Evaluation des acquis | Oui |
| Eligible CPF ⓘ | Non |
| Certification | Non |
| Niveau | Intermédiaire |
| Modalidad | Curso presencial |
| Duración | 2 días (7 heures par jour) |
| Idioma | fr |
Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .




(5,0 de 5 para 1 clasificaciones)