Tam Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portal), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile entegre mühendislik için çalışma ortamını oluşturur. SIMATIC TIA Portal servis eğitiminin ikinci bölümü, SIMATIC STEP 7, HMI ve PROFINET IO dahil olmak üzere SIMATIC TIA Portal servis 1 kursunda edinilen TIA Portal bilgisine dayanmaktadır. Devreye alma ve üretim aşamasında TIA Portal teşhis aracını kullanarak sorun giderme ve hata düzeltme bilginizi genişleteceksiniz. CPU'nun bir hata tespit ettiğinde nasıl davrandığını öğreneceksiniz. Diğer program yapısı seçeneklerini öğrenerek ve Yapılandırılmış Kontrol Dili (SCL) programlama dilinin bir bileşenine ilk bakışı kazanarak program tasarımı bilginizi genişleteceksiniz. Operatör kontrol ve izleme sisteminde mesajları görüntüleyebilirsiniz. Analog değer işleme ile bağlantılı olarak proses kontrolündeki ilişkileri öğrenecek ve ardından analog proses sinyallerini yapılandırabilecek, test edebilecek ve teşhis edebileceksiniz. Böylece tesisinizi yeni taleplere uyarlayabilecek ve arıza sürelerini azaltabileceksiniz.
Objetivos
Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:
TIA bileşenlerinin etkileşiminin temellerini öğreneceksiniz
"TIA Portal" mühendislik platformunu güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz
Temel STEP 7 programlarını anlayabilir, değiştirebilir ve genişletebilirsiniz
SIMATIC S7 modüllerini konfigüre edebilir, parametreleyebilir ve değiştirebilirsiniz
Kablolama testini kullanarak basit donanım arızalarını teşhis edebilir ve düzeltebilirsiniz
Durum bloğunu kullanarak basit program hatalarını teşhis edebilir ve düzeltebilirsiniz
Temel TIA bileşenlerinin devreye alınmasını gerçekleştirebilirsiniz
TIA sistem modeli üzerinde çok sayıda pratik alıştırma ile teorik bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu model, bir SIMATIC S7-1500 otomasyon sistemi, ET 200SP dağıtılmış I/O, TP700 dokunmatik panel, SINAMICS G120 sürücü ve bir konveyör modelinden oluşmaktadır.
Modalidad
Curso presencial
Duración
5 días
Idioma
tr
Dirigido a
Bakım personeli
Servis personeli
Contenido
SIMATIC S7 otomasyon sisteminde TIA Portal'ın donanım teşhis fonksiyonları
SIMATIC S7 otomasyon sisteminde TIA Portal'ın yazılım teşhis fonksiyonları
Çeşitli blok tiplerinin (fonksiyon (FC), fonksiyon bloğu (FB), organizasyon bloğu (OB), data bloğu (DB)) olası uygulamaları
Analog sinyal işleme prensipleri
PROFINET IO üzerinde dağıtılmış I/O'nun devreye alınması
WinCC'de alarm yapılandırması
Yapılandırılmış Kontrol Dili (SCL) tanıtımı
SIMATIC S7-1500 sistem modeli üzerinde pratik egzersizlerle içeriğin daha derinlemesine anlaşılması
Ayrıca, kişisel eğitim dokümanlarınızda aşağıdaki içerikler de mevcuttur:
GRAPH'a giriş
Teknoloji Objesi ile G120
Kurs fiyatına dahil olanlar: Kurs başlangıcından bir hafta önce başlayıp kurs bitiminden iki hafta sonrasına kadar dijital eğitim platformu SITRAIN access'e ücretsiz erişim. Burada
TIA Portal - Trace ve SIMATIC Kontrol Cihazları ile Tanılama ve daha birçok konuda web tabanlı eğitimler bulacaksınız. Eğitim Üyeliği ile bu Kursumuzun içeriğini derinleştirebilir veya tekrarlayabilir, ayrıca diğer ilgi çekici konularda eğitiminize devam edebilirsiniz.
Prerrequisitos
SIMATIC S7 bilgisi (TIA-SERV1'e karşılık gelen) ve bu bilgiyi kullanmada pratik deneyimi.
Seçtiğiniz kursun uzmanlık alanınıza uygun olduğundan emin olmak için mevcut çevrimiçi giriş sınavını kullanabilirsiniz.
Bu, sizi "TIA Portal tabanlı Siemens Sertifikalı Servis Teknisyeni Seviye 2" sertifikasına hazırlayacak üç kursun ikincisidir. Her iki test de "SITRAIN Sertifikasyon Programı"nın modülleridir.
Eğitim Üyeliği, kursun başlamasından 7 gün önce başlar ve kursun bitiminden 14 gün sonra sona erer. Bu süre boyunca, mevcut 480'den fazla web tabanlı eğitime erişiminiz olur.