Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7-1500 TIA Portal Servis 1 (TIA-SERV1)

  • Tam Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portal), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile entegre mühendislik için çalışma ortamını oluşturur. SIMATIC TIA Portal servis eğitiminin bu ilk bölümünde, TIA Portal'ın kullanımı, SIMATIC S7 otomasyon sisteminin yapısı hakkında temel bilgiler, donanımın yapılandırılması ve parametrelendirilmesi ve programlamanın temelleri öğretilecektir. Ayrıca HMI, PROFINET IO ve sürücü bağlantıları hakkında genel bir bakış da edineceksiniz. Basit donanım arızalarını ve yazılım hatalarını teşhis etmeyi ve gidermeyi öğreneceksiniz. Böylece tesisinizdeki arıza duruş sürelerini azaltabileceksiniz.

Objetivos

  • Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:
    • TIA bileşenlerinin etkileşiminin temellerini öğreneceksiniz
    • "TIA Portal" mühendislik platformunu güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz
    • Temel STEP 7 programlarını anlayabilir, değiştirebilir ve genişletebilirsiniz
    • SIMATIC S7 modüllerini konfigüre edebilir, parametreleyebilir ve değiştirebilirsiniz
    • Kablolama testini kullanarak basit donanım arızalarını teşhis edebilir ve düzeltebilirsiniz
    • Durum bloğunu kullanarak basit program hatalarını teşhis edebilir ve düzeltebilirsiniz
    • Temel TIA bileşenlerinin devreye alınmasını gerçekleştirebilirsiniz
  • TIA sistem modeli üzerinde çok sayıda pratik alıştırma ile teorik bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu model, bir SIMATIC S7-1500 otomasyon sistemi, ET 200SP dağıtılmış I/O, TP700 dokunmatik panel, SINAMICS G120 sürücü ve bir konveyör modelinden oluşmaktadır.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma tr

Dirigido a

  • Bakım personeli
  • Servis personeli
  • Operatörler

Contenido

  • SIMATIC S7 sistem ailesinin genel görünümü ve önemli performans özellikleri
  • TIA Portal bileşenleri: STEP 7, WinCC, haberleşme
  • Otomasyon sistemlerinde program yürütme
  • Fonksiyon blok diyagramında (FBD) ikili ve dijital işlemler
  • Otomasyon sisteminin kurulumu ve montajı
  • Sinyal modüllerinin adreslenmesi ve kablolaması
  • TIA Portal ile SIMATIC S7 otomasyon sisteminin donanım ve yazılım devreye alınması
  • SIMATIC S7 donanım yapılandırması ve parametrelendirilmesi
  • Dokunmatik panelin tanıtımı
  • Sürücünün tanıtımı
  • PROFINET IO'nun kurulumu ve parametrelendirilmesi
  • TIA Portal ile uygulanan program değişikliklerinin kaydedilmesi ve basılması
  • SIMATIC S7-1500 sistem modeli üzerinde pratik alıştırmalarla içeriğin daha derinlemesine anlaşılması

  • Kurs fiyatına dahil olanlar: Dijital eğitim platformuna ücretsiz erişim SITRAIN access. Burada, Otomasyon Temelleri (Müfredat) ve Bakım Temelleri (Müfredat) ile diğer konular hakkında web tabanlı eğitimler bulacaksınız. Öğrenme Üyeliği ile bu öğrenme etkinliğinin içeriğini derinleştirebilir veya tekrarlayabilir, ayrıca diğer ilgi çekici konularda eğitiminize devam edebilirsiniz.

Prerrequisitos

  • Otomasyon teknolojisi hakkında temel bilgi
  • Seçtiğiniz kursun uzmanlık alanınıza uygun olup olmadığını öğrenmek için mevcut çevrimiçi giriş sınavını deneyebilirsiniz.

Nota

  • In this course you will work with SIMATIC S7-1500 and software SIMATIC STEP 7 based on TIA Portal.
  • This is the first of two courses to prepare you for certification as a "Siemens Certified Service Technician Level 1, based on TIA Portal" (CPT-FAST1).
  • This is the first of three courses to prepare you for certification as a "Siemens Certified Service Technician Level 2, based on the TIA Portal". Both tests are modules of the "SITRAIN Certification Program".

  • The Learning Membership starts 7 days before the start of the course and ends 14 days after the end of the course. During this period, you have access to all of the more than 270 web-based trainings available.

Costo

970 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

Descargas

Contacto