Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK ONE.
Elle permet aux spécialistes de la CN 840D-SL d’acquérir rapidement les connaissances nécessaires à la planification du projet et à la mise en service d’une commande numérique de type SINUMERIK ONE en tant que jumeau numérique et réel.
Objetivos
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Exploiter la configuration pour créer et tester différentes configurations d'installations afin de trouver la plus adaptée.
Assurer la mise en service du système de commande du SINUMERIK ONE avec un entraînement SINAMICS S120.
Adapter de manière optimale la CN à la machine afin d'optimiser la productivité.
Modalidad
Curso presencial
Duración
5 días (7 heures par jour)
Idioma
fr
Dirigido a
Intégrateurs
Constructeurs de machines
Techniciens de maintenance expert
Contenido
Répartition : 60% Théorie, 40% Pratique
Participants max : 8
Evaluation des acquis : Oui
Vue d'ensemble et composantes de SINUMERIK ONE
Aperçu de la fonctionnalité de SINUMERIK ONE
Sauvegarde des données du SSD/SD,remise en service, mise à niveau du logiciel CN
Mise en service du Digital Twin avec TIA-Portal et CreateMyVirtualMachine
Adaptation des fonctions de commande à la machine avec les données de la machine et les signaux de l'interface PLC
Mise en oeuvre de la logique Safety et Safety basic sur les entrainements (STO)
Notion de gestion d'outils
Présentation de la migration de projets Step7 classiq vers TIA Portal Sinumerik ONE
Transfert de données vers la machine réelle
Configuration des entraînements et affectation des axes
Exercices pratiques de mise en service sur le PC (jumeau numérique) ainsi que sur un banc pédagogique SINUMERIK.
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Prerrequisitos
Expérience pratique de l'intégration de la SINUMERIK 840D-SL
TIA-PRO1 + TIA-SAFETY ou avoir un niveau équivalent.
Nota
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Remarques complémentaires :
Ne convient pas aux CN SINUMERIK 8xxD
Ne sont pas abordées dans ce cours :
Les fonctions spécifiques de la machine
Les cinématiques 5 axes
Les fonctions de sécurité Safety Integrated (Safety étendu)
L'étude détaillée de l'interface CN/AP
Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
Console de programmation (TIA Portal)
CN Virtuelle CMVM sur PG (jumeau numérique)
1 banc réel pour le groupe composé de : (SINUMERIK ONE + OP15 BLACK + ET200SP Safety + S120 + Moteurs)