Cette formation est destinée aux automaticiens confirmés sur STEP7 v5 ayant en charge la maintenance d’installations à base d'API S7-1500F avec SAFETY.
TIA-PORTAL constitue l'environnement de travail pour la maintenance effectué principalement depuis SIMATIC STEP7-Professional.
Ce cours présente les différences majeures dans le cadre de la maintenance entre SIMATIC Manager et TIA-PORTAL et entre la gamme S7-300/400 et S7-1200/1500.
Vous apprendrez comment transposer vos connaissances STEP7 sur la nouvelle plateforme TIA- PORTAL.
Objetivos
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal dans le cadre de la maintenance
Vérifier une configuration matérielle SIMATIC S7 avec TIA-PORTAL
Connaître le nouveau jeu d'instructions du S7-1500
Exploiter les outils de diagnostique de TIA-PORTAL
Exploiter les références croisées dans le cadre du diagnostique de panne.
Visualisation/forçage des variables
Recharger le Projet d’une CPU après son remplacement
Recharger le projet d’un IHM après son remplacement
Diagnostiquer une communication PROFINET I/O
Remplacer un composant défectueux (Entrées/Sorties ET200 etc)
Modalidad
Curso presencial
Duración
5 días (7 heures par jour)
Idioma
fr
Dirigido a
Technicien de maintenance
Electromecanicien
Contenido
Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
Participants max : 8
Evaluation des acquis : Oui
Vue d'ensemble de la nouvelle gamme SIMATIC S7-1200/1500 :
Introduction au TIA-Portal
Interface de configuration et paramétrage du matériel
Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
Présentation et astuces du nouvel éditeur de programmation
Rechargement d’un projet HMI avec WinCC-Machine.
Exploitation des nouvelles ressources du S7-1500 pour améliorer les fonctions de diagnostic
Exploitation des références croisées en vu d’une recherche de panne
Visualisation dynamique de programme et du diagnostic du matériel
Visualisation/Forçage des variables (Entrées/Sorties/Etc…)
Exploitation du tampon de diagnostic
Comparaison de programmes
Diagnostique d'un variateur de vitesse type G120 sur le réseau PROFINET avec Start Drive
Documentation, sauvegarde des projets
Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Prerrequisitos
Avoir participé à la Formation ST-SERV1, ou avoir un niveau de connaissance équivalent sur STEP7 v5.
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
Automate S7-1500F
E/S décentralisées type ET200SP
Comfort panel
Variateur de vitesse type SINAMICS G120
Costo
2.150 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)