Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. LXP France
  2. Industrial Communication
  3. PROFIBUS
  4. S7-ASI - Descripción

AS-INTERFACE Intégration et Maintenance (S7-ASI)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir, à mettre en service ou à maintenir une installation basée sur un réseau AS-Interface standard ou de sécurité AS-i Safety at Work.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre, tester et diagnostiquer un réseau AS-Interface
    • Comprendre les procédures d'échanges des composants AS-i standard et de sécurité AS-i Safety at Work.
Modalidad Curso presencial
Duración 2 días (7 heures par jour)
Idioma fr

Dirigido a

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Contenido

  • Présentation du réseau AS-interface
    • Présentation du matériel constituant un réseau ASi
    • Le principe de communication en V3 avec 62 esclaves
    • Les principes de sécurité AS-i Safety at Work
    • Paramétrage du moniteur de sécurité à l'aide du logiciel ASIMON
    • Procédures d'échanges des modules standards et de sécurité
    • Mise en œuvre et utilisation du coupleur CP343-2 ainsi que d'une passerelle DP/ASi.
    • Adressage des modules à l'aide de la pocket ASi.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Notions de base électriques

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, ASIMON)
    • Pocket ASi
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • Coupleur CP343-2 ou passerelle DP/Asi
    • E/S AS-Interface

Costo

1.002 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 de 5 para 2 clasificaciones)
Contacto