Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Initiation à l'automatisme (API-INI)

  • Ce cours est une initiation aux automates programmables. Il permet d'acquérir les bases indispensables pour aborder le domaine des automatismes logiques. Les techniciens non-automaticiens seront plus efficaces dans leurs interventions de maintenance.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Objetivos

  • Comprendre les principes de base d'un automatisme programmé.
    • Programmer et tester un système automatisé basique sur un micro-automates du type S7-1200
    • Diagnostiquer une panne matérielle simple.
Modalidad Curso presencial
Duración 2 días (7 heures par jour)
Idioma fr

Dirigido a

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Contenido

  • Initiation aux Automates Programmables Industriels (API) :
  • Rôle et intérêt des API
    • Structure et principe des API
    • Fonctions logiques :
  • ET, OU, etc.
    • Logique séquentielle :
  • Structure d'une mémoire (marche/Arrêt prioritaire)
    • Temporisation, comptage
    • Création du programme simple
  • via le logiciel TIA Portal basic
    • Simulation du programme sur le PC
    • Test sur un automate réel
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS.

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel pédagogique par binôme.

Costo

862 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 de 5 para 10 clasificaciones)
Contacto