Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Conception avec WinCC Unified (système de supervision Scada) 2ème partie (TIA-UWCCPC)

  • SIMATIC WinCC Unified est le nouveau logiciel de control-commande du TIA-PORTAL. Vous découvrirez le haut degré d'ouverture grâce à des interfaces puissantes basées sur les technologies web natives. Apprenez à utiliser WinCC Unified et le PC Runtime pour concevoir des systèmes performants répondant aux nouvelles exigences des interfaces Web. Attention : La documentation pédagogique stagiaire est fournie au format pdf en langue anglaise.

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer vos projets IHM / SCADA avec WinCC Unified Engineering
    • Gérer les modes utilisateur unique, multi-utilisateurs et multi-moniteurs
    • Configurer des installations des Systèmes client / serveur (basés sur le web)
    • Faire du contrôle à distance via le Web
    • Communiquer via l'OPC UA
    • Archiver des bases de données
    • Gérer la Hiérarchie du système technologique
    • Configurer des installations décentralisées
    • Editer des rapports
Modalidad Curso presencial
Duración 2 días (7 heures par jour)
Idioma fr

Dirigido a

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Contenido

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
    • Créer un projet et le charger dans la station PC
    • WinCC Unified Clients
    • Archivage des bases de données
    • Connectivité - Communication S7 et OPC UA
    • Hiérarchie technologique - Modèle orienté objet
    • Collaboration - mise en place de configurations décentralisées / partage des données
    • Options : Plant Intelligent
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Avoir participé à la formation TIA-UWCCM1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas confondre le WINCC Classique v7 ou WINCC-Advanced
  • Support de cours en anglais.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Unified)

Costo

1.094 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris) SITRAIN access offert pendant 28 jours https://www.sitrain-learning.siemens.com/FR/fr/rw21952/

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star half star (4,3 de 5 para 13 clasificaciones)
Contacto