Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Maintenance PCS 7 (PCS7-MA)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique de maintenance de niveau I et de niveau II. Les stagiaires découvriront le système PCS 7 ainsi que la structure d'un projet PCS 7. Ils exploiteront les différents outils de tests et de diagnostics disponibles dans le système.

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Déterminer l'origine d'une panne simple.
    • Échanger un élément matériel périphérique.
    • Remettre en marche le procédé.
    • Sauvegarder et restaurer un projet.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días (7 heures par jour)
Idioma fr

Dirigido a

  • Technicien de maintenance niveau 2

Contenido

  • Répartition : 30% Théorie, 70% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Présentation du système PCS 7 :
    • Règles de câblage et d'installation d'un contrôleur S7-400
    • Diagnostic d'une panne réseau PROFIBUS et remplacement d'un esclave DP
    • Diagnostic de la communication entre contrôleur et poste opérateur
    • Structure d'un projet PCS 7
    • Contrôle-commande du procédé pour un poste opérateur
    • Analyse du procédé à partir des diagrammes de l'éditeur CFC
    • Analyse du procédé à parti des marches séquentielles avec l'éditeur SFC
    • Exploitation des messages système d'aide au diagnostic
    • Remplacement d'un composant défectueux du système
    • Gestion des droits Utilisateurs
    • Sauvegarde/Restauration du projet
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
  • Avoir une connaissance du processus clients.
  • Testez vos prérequis : ICI

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Station de travail PCS7 équipé de Simatic-Batch
    • Contrôleur S7-400
    • E/S décentralisées type ET200M
    • Simulateur E/S ET200M Hot Swapping (pour la salle)

Costo

2.505 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 de 5 para 49 clasificaciones)
Contacto