Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation TIA PORTAL expert (3eme partie) (TIA-PROEXP)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens qui souhaitent devenir expert en utilisant un langage de programmation de niveau supérieur (SCL). Vous élargissez vos connaissances sur la création optimisée de blocs, en termes d'exécution et de mémoire ainsi que la création de bibliothèques en vue de standardisée vos machines.

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire de l'adressage indirect sur des données optimisées
    • Programmer des blocs STEP 7 réutilisables basés sur la norme IEC 61131-3
    • Gérer les versions des blocs dans les projets et bibliothèques
    • Mettre en place une gestion d'erreur au sein des blocs de programme
Modalidad Curso presencial
Duración 3 días (7 heures par jour)
Idioma fr

Dirigido a

  • Automaticien BE / Méthode

Contenido

  • Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
  • Participants max : 12
  • Evaluation des acquis : Oui
  • SITRAIN Call : Oui
  • - Blocs de programmes réutilisables avec accès aux données optimisés
  • - Adressage indirect de structures de données complexes à l'aide des types de paramètres ARRAY*,VARIANT et REF_TO
  • - Versionning des blocs dans le projet et les bibliothèques
  • - Création de blocs selon la norme IEC 61161-3
  • - Utilisation de ProDiag pour générer des messages de bloc
  • - Approfondissement du langage de programmation SCL
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Avoir participé à la formation TIA-PRO2 et TIA-SCL ou avoir les connaissances équivalentes.
  • Testez vos prérequis : ICI

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarque : Support de cours en Anglais
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, logiciel de simulation)

Costo

1.815 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 de 5 para 18 clasificaciones)
Contacto