Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Passage de S7-Classic à TIA PORTAL et API S7-1500 (TIA-SYSUP)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens confirmés sur STEP7 Classic ayant en charge le développement et la mise en service sur TIA-PORTAL d'un équipement automatisé sur la base d'API S7-1500. Le Total Integrated Automation Portal (TIA-PORTAL) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP7-Professional et WinCC-Advanced. Ce cours présente les différences majeures entre SIMATIC Manager et TIA Portal, et entre la gammeS7-300/400 et S7-1500. Vous apprendrez comment transposer vos connaissances STEP7 sur la nouvelle plateforme TIA-PORTAL.

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal
    • Configurer et programmer une configuration matérielle SIMATIC S7 avec TIA Portal
    • Utiliser les outils de mise en service des composants TIA
    • Migrer une application une application STEP7 Classic A TIA Portal
    • Migrer une application S7-300/400 vers un S7-1500
    • Exploiter le nouveau jeu d'instructions du S7-1500
    • Exploiter les bases de la programmation IEC / GRAFCET / SCL.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días (7 heures par jour)
Idioma fr

Dirigido a

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Contenido

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 12
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée :
    • Introduction au TIA-Portal
    • Interface de configuration et paramétrage du matériel
    • Migration d'un projet STEP 7 Classico en TIA Portal
    • Migration d'une application API S7-300 vers un S7-1500
    • Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
    • Exploitation et apport des variables API (tags) symbolique
    • Présentation et astuces du nouvel éditeur de programmation
    • Nouveau jeu d’instructions du S7-1500
    • Intérêt des blocs de données avec accès optimisé
    • Amélioration de la lisibilité du programme à l’aide du nouveau mode d’adressage indirect (SLICE/AT)
    • Evolution de WinCC-Machine par rapport à WinCC-Flexible
    • Exploitation des nouvelles ressources du S7-1500 pour améliorer les fonctions de diagnostic
    • Intégration d'un variateur de vitesse sur le réseau PROFINET avec Start Drive
    • Introduction à la programmation GRAFCET
    • Introduction à la programmation SCL
    • Documentation, sauvegarde des projets
  • Tous ces points sont approfondis lors d’exercices pratiques sur banc pédagogique TIA.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Avoir participé à la Formation ST-PRO2 ou avoir un niveau équivalent et une expérience approfondie acquise au travers de projets réalisés avec STEP7 v5.
  • Testez vos prérequis : ICI

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120
    • Pupitre Opérateur type Comfort Panel
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Costo

2.505 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,5 de 5 para 16 clasificaciones)
Contacto