Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation et Optimisation en ligne des PID avec les objets technologiques (TIA-PID)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens souhaitant programmer des boucles de régulation.

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Programmer des boucles de régulation PID
Modalidad Curso presencial
Duración 2 días (par demi-journée de 3h30)
Idioma fr

Dirigido a

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Contenido

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Généralités sur la régulation logicielle
    • Comparatif de L’offre régulation PID Step7 V5 et la nouvelle offre PID en Step7 V13 pour S7 1200/1500
    • PID Compact : le PID universel
  • Présentation
    • Paramétrage
    • Echantillonnage
    • Configuration de l’objet Technologique
    • Test et mise en service
    • Optimisation : Initiale puis fine aux points de fonctionnement
    • Fonction trace
    • Exercice d’application
    • Régulation Multi boucle : échantillonneur de régulateurs
    • PID Temp: le PID pour processus thermique
  • Présentation et spécificités
    • Paramétrage
    • Echantillonnage
    • Configuration de l’objet Technologique
    • Test et mise en service
    • Optimisation : Initiale puis fine aux points de fonctionnement
    • Fonction trace
    • Possibilité intégrée de régulation en cascade
  • Exercices sur banc didactique.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Avoir la maitrise des modes de programmation standard avec TIA-PORTAL
  • Testez vos prérequis : ICI

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL)
    • Automate S7-1500

Costo

1.094 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 de 5 para 9 clasificaciones)
Contacto