Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINAMICS S120 - Diagnostics and Service with STARTER (DR-S12-DG)

  • SINAMICS S120 je nadstavbový kurz určený pro uživatele modulárních frekvenčních měničů SINAMICS S120, které jsou určeny pro náročné aplikace typu Motion Control s řídicím systémem pohonů SIMOTION D, především na výrobních strojích.

    V tomto kurzu se naučíte určovat příčiny poruch a odstraňovat je. Také budete schopni provádět změny v parametrizaci.

Objetivos

  • Jste zodpovědní za spolehlivý provoz pohonného systému SINAMICS S120. Pokud dojde k poruše, je nutné ji odstranit v co nejkratším čase a obnovit provoz.
  • V tomto kurzu se naučíte, jak správně a bezpečně zacházet s pohony SINAMICS S120 v případě poruchy. Na základě různých scénářů si procvičíte vhodná opatření, jako je zálohování dat, výměna komponent a opětovné uvedení do provozu.
  • Po absolvování kurzu budete schopni rychleji určit příčinu poruch a odstranit ji. Při změnách na zařízení nebo systému budete také schopni upravit parametrizaci.
Modalidad Curso presencial
Duración 3 días
Idioma cs

Dirigido a

  • • Programátoři
  • • Projektanti
  • • Konstruktéři

Contenido

  • Konstrukce a princip činnosti systému měničů SINAMICS S120:
  • • Řídicí modul, napájecí a výkonové jednotky
  • • Motor, snímač a rozhraní DRIVE-CLiQ
  • Zálohování dat a diagnostika pomocí:
  • • Softwaru STARTER
  • • Ovládacího panelu BOP a webového serveru
  • Určení toku signálu v kanálu žádané hodnoty
  • Vnitřní propojení na PROFIBUS a PROFINET
  • Postup při odstraňování poruch a opětovném uvedení do provozu:
  • • Kontrola provozního stavu a povolovacích signálů
  • • Analýza hlášení alarmů a poruchových zpráv
  • • Čtení paměti diagnostiky
  • • Sledování signálů pomocí funkce Trace
  • • Zkušební provoz pomocí ovládacího panelu a měřicích funkcí
  • Typické poruchy výkonové jednotky, motoru, snímače a kabeláže
  • Postup při výměně:
  • • Řídicího modulu, výkonové jednotky, motoru a snímače
  • • Komponent s bezpečnostními funkcemi Safety Integrated
  • Praktická cvičení na tréninkových sestavách s měniči SINAMICS S120 v provedení Booksize

Costo

15.900 CZK

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 de 5 para 3 clasificaciones)
Contacto