Cette formation, deuxième d’une série de trois, permet d’acquérir les connaissances pour la programmation
évoluée d’un équipement TIA Portal intégrant: API,
Réseau Profinet, IHM et E/S décentralisées type
ET200SP ou variateur G120.
Objetivos
A l’issue du stage, le participant sera en mesure de:
• Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal
• Structurer un programme automate S7 avancé
• Utiliser les langages LAD, FBD, SCL et
GRAFCET
• Faire de la programmation indexée et utiliser la
multi-instanciation d’appels de bloc
• Configurer et programmer la gestion d’erreurs
d’un système automatisé TIA
• Mettre en œuvre et diagnostiquer un variateur
de vitesse G120
• Gérer les messages d’alarmes sur un pupitre
opérateur
Modalidad
Curso presencial
Duración
4 días
Idioma
fr
Dirigido a
Cette formation Cette formation s'adresse aux automaticiens utilisant les automates de série SIMATIC S7-1500, S7-1200, S7-300 ou S7-400 ayant à concevoir une application performante dans le nouvel environnement de travail TIA Portal intégrant (Step7-
Professional, WinCC et StartDrive).
Contenido
Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée:
1. Équipement de formation
2. Mise en œuvre d’une cpu S7-1500
3. Entrées/Sorties déportées
4. Variables API
5. Mise en œuvre d’un IHM
6. Présentation des structogrammes
7. Traitement des valeurs analogiques
8. Appel de blocs de programme structurés et multi-