Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation TIA PORTAL 2 (TIA-PRO2)

  • Cette formation, deuxième d’une série de trois, permet d’acquérir les connaissances pour la programmation évoluée d’un équipement TIA Portal intégrant: API, Réseau Profinet, IHM et E/S décentralisées type ET200SP ou variateur G120.

Objetivos

  • A l’issue du stage, le participant sera en mesure de:
  • • Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal
  • • Structurer un programme automate S7 avancé
  • • Utiliser les langages LAD, FBD, SCL et
  • GRAFCET
  • • Faire de la programmation indexée et utiliser la
  • multi-instanciation d’appels de bloc
  • • Configurer et programmer la gestion d’erreurs
  • d’un système automatisé TIA
  • • Mettre en œuvre et diagnostiquer un variateur
  • de vitesse G120
  • • Gérer les messages d’alarmes sur un pupitre
  • opérateur
Modalidad Curso presencial
Duración 4 días
Idioma fr

Dirigido a

  • Cette formation Cette formation s'adresse aux automaticiens utilisant les automates de série SIMATIC S7-1500, S7-1200, S7-300 ou S7-400 ayant à concevoir une application performante dans le nouvel environnement de travail TIA Portal intégrant (Step7-
  • Professional, WinCC et StartDrive).

Contenido

  • Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée:
  • 1. Équipement de formation
  • 2. Mise en œuvre d’une cpu S7-1500
  • 3. Entrées/Sorties déportées
  • 4. Variables API
  • 5. Mise en œuvre d’un IHM
  • 6. Présentation des structogrammes
  • 7. Traitement des valeurs analogiques
  • 8. Appel de blocs de programme structurés et multi-
  • instanciés
  • 9. Utilisation d'instructions complexes. Vue AT, Slice
  • Access
  • 10. Manipulation des blocs de données optimisés
  • Remonté des messages d'avertissements et
  • d'erreurs (TOR et Analogique) sur le pupitre
  • opérateur
  • 12. Diagnostique système et recherche d'erreur
  • 13. Mise en œuvre du variateur de vitesse avec Start
  • Drive et objet technologique
  • 14. Introduction au SCL
  • 15. Présentation d'un GRAFCET
  • 16. Présentation du langage STL. Registres
  • d'adresses, programmation par adressage indirect, pointeurs, instructions sur bit, traitement des bits
  • d'état, opérations de saut, opérations sur les
  • accumulateurs
  • 17. Tous ces points sont approfondis par des exercices

Prerrequisitos

  • Programmation 1 TIA Portal

Costo

3.495 CAD

Descargas

Contacto