Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Antriebstechnik SINAMICS
  2. SINAMICS DCM
  3. DR-DCM-PM - Descripción

SINAMICS DCM - Parametrieren und Inbetriebnahme (Präsenz-Training) (DR-DCM-PM)

Objetivos

  • Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Inbetriebnahme der Gleichstromantriebe SINAMICS DCM. Moderne Stromrichter bieten eine Vielfalt von Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Durch eine zielgerichtete Vorgehensweise sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler.
  • In diesem Kurs erlernen Sie das schrittweise Vorgehen bei der Inbetriebnahme. Mit der Software STARTER führen Sie Parametrierung und Datensicherung durch. Durch eine korrekte Parametrierung unterstützen Sie den zuverlässigen Betrieb der gesamten Anlage.
  • Nach dem Kurs können Sie den Stromrichter SINAMICS DCM sicher und effizient in Betrieb nehmen. Sie können die Parameter der Regelung an jeweilige Anwendung anpassen und im Fehlerfall die Diagnosemittel nutzen.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma de

Dirigido a

  • Inbetriebsetzer
  • Servicepersonal
  • Instandhalter

Contenido

  • Aufbau und Funktionsweise des Stromrichters SINAMICS DCM:
    • Regelungsbaugruppe CUD, Schnittstellen
    • Motoren, Leistungsteil mit Ankerkreis und Erregerkreis
  • Parametrierung, Datensicherung und Diagnose mit:
    • PC-Programm STARTER
    • Bedienfelder BOP20 und AOP30
  • Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme und Funktionskontrolle
  • Funktionspläne: Sollwertkanal, Ein- und Ausgänge, Freie Funktionsbausteine
  • Steuersignale und interne Signalverschaltung mittels BiCo-Technik
  • Optimierung der Regelung mittels automatischer Messverfahren
  • Erweiterung mit Terminal Modules und Sensor Modules über DRIVE-CLiQ
  • Analyse des Betriebszustands mittels Freigabesignale, Warnungen und Fehlermeldungen
  • Aufzeichnen von Signalen mittels Trace-Funktion und Diagnosespeicher
  • Antriebsseitige Schnittstelle zu SIMATIC S7 über PROFIBUS und PROFINET
  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten mit SINAMICS DCM und AOP30

Prerrequisitos

  • Grundkenntnisse der Antriebstechnik

Nota

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Costo

3.975 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star half star (4,5 de 5 para 6 clasificaciones)
Contacto