Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Siemens LOGO! Gevorderden Training (LOGO_GEV)

  • Heeft u geen elektrotechnische vooropleiding of heeft u nog nooit met Siemens Logo gewerkt, dan is het raadzaam om te starten met de beginnerstraining. In die 1-daagse Beginners training gaan we namelijk in op de mogelijkheden en toepassingen van de hard– en software. In de loop van de dag gaat u zelf stap voor stap een programma in de Logo downloaden. U leert wanneer u een AND, OR of NOT moet toepassen. Verder krijgt u uitleg over de TIMER functieblokken. Aan het eind van de dag kunt u zelf een eenvoudig programma schrijven en downloaden. De beginnerstraining is zeker aan te raden ook al heeft u enige ervaring met de Logo.

Objetivos

  • In deze 2-daagse training leert u een aantal belangrijke basisbegrippen zodat u eenvoudiger en overzichtelijker kunt programmeren. De
  • nadruk van deze training ligt bij de analoge functieblokken. De benaming analoge functieblokken doet u denken aan variabelen zoals
  • 0-10v of 4-20ma. Dat klopt, u kunt er bijvoorbeeld een temperatuur mee regelen. De kracht van deze analoge functieblokken zit hem
  • juist in de combinatie van meerdere functieblokken. Zo kunt u geheel nieuwe functies creëren. Deze functies kunt u ook gebruiken in
  • niet analoge schakelingen.
  • Tijdens de 2-daagse gevorderden training krijgt u veel uitleg over de hard- en software. U leert waarom opgaande en afgaande signalen
  • zo belangrijk zijn en u krijgt veel uitleg over de (analoge) functieblokken. Een aantal van deze functieblokken zijn ook op een andere
  • manier toepasbaar. U gaat de meest gebruikte (analoge) functieblokken zelf toepassen. De minder belangrijke functieblokken komen
  • aan het eind van de training ter sprake. De lesstof is zodanig opgezet dat u zelf moet nadenken om tot een oplossing te komen.
Modalidad Curso presencial
Duración 2 días
Idioma nl

Dirigido a

  • Monteurs, (PLC) programmeurs, operators, ZZP er, die werkzaam zijn in de infra, industrie, land & tuinbouw en automatisering in en
  • rondom gebouwen of fabrieken. We zien steeds vaker dat professionele PLC-programmeurs de Siemens Logo willen ontdekken. Siemens Logo kost een fractie t.o.v. een professionele PLC en doet ondanks zijn beperkingen niet veel onder voor een professionele PLC.
  • De gevorderden training is de opstap naar vervolgtrainingen zoals LWE, HMI en Remote Access.

Contenido

  • Na de training kunt / beheert u:
  • U beheert de belangrijkste functies van de programmeersoftware LSC.
  • U heeft inzicht in de IP-adressen en wat termen als Gateway betekenen.
  • U beheert de belangrijkste analoge functieblokken en kunt deze toepassen.
  • U kunt analoge functieblokken aan elkaar koppelen en zo nieuwe functies creëren.
  • U kunt een netwerk van Siemens Logos maken.
  • U kunt een serieus programma schrijven.

Prerrequisitos

  • Elektrotechnische vooropleiding of de Logo8 beginnerstraining

Nota

  • Certified partner Logo8 in Made beschikt over een groot aantal praktijkgerichte opdrachten zodat u de leerstof makkelijker opneemt en begrijpt.
  • De maximale groepsgrootte is 4 personen waardoor u veel persoonlijke aandacht krijgt.

  • Prijzen zijn inclusief koffie / thee en lunch.
  • De factuur moet vooraf voldaan worden. Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop alle bankgegevens.

Descargas

Contacto