Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Learning Journeys
  2. TIA-UWCC1-LJ - Descripción

Learning Journey - SIMATIC WinCC Unified 1, Systemkurs (TIA-UWCC1-LJ)

  • Nach dieser Learning Journey kannst Du das WinCC Unified System mit Unified Comfort Panels und Unified PC Runtime sicher verwenden und mit dem WinCC Unified Engineering eigene HMI-Projekte erstellen.

    Durch eine optimale Mischung aus geführten Live-Modulen (online) und eigenverantwortlichen Selbstlern-Modulen lernst Du die für Deine Arbeit wichtigen Inhalte mit nachhaltigem Lernerfolg. (siehe Beispielstundenplan am Ende der Seite)
    Anhand zahlreicher praktischer Aufgaben in unserer virtuellen Übungsumgebung bereitest Du Dich bereits während der Learning Journey ideal auf die Praxis vor. Darüber hinaus wirst Du durch themenbezogene On-Demand-Inhalte bei Deinem ganz persönlichen Praxistransfer unterstützt.

    Weitere Infos zu Learning Journeys

    Auch als Online-Training verfügbar

    Auch als Präsenztraining verfügbar

Objetivos

  • Nach der Learning Journey:
    • … kennst Du die WinCC Unified Systeme und wie sie sich mit den anderen Visualisierungssystemen einordnen
    • … weißt Du, wie WinCC Unified aufgebaut ist und Du kennst die notwendigen Lizenzen und weißt, was bei der Installation zu beachten ist.
    • … kannst Du im TIA Portal das WinCC Engineering sicher bedienen und mit Projekten umgehen.
    • … kannst Du Dein Bediengeräte projektieren, die Steuerungsverbindung anlegen und Bedienbilder erstellen.
    • … kannst Du eine Navigation für Deine Bedienbilder erstellen und die Projektierung auf Dein Bediengerät übertragen.
    • … kannst Du Bildbausteine projektieren und in Deinem Projekt verwenden.
    • … kannst Du komplexe Bildnavigationen z. B. ein "Burger"-Menü erstellen.
Modalidad Jornada de aprendizaje
Duración 30 horas (2 Wochen)
Idioma de

Dirigido a

  • Du hast die Aufgabe HMI-Projekte zu erstellen oder zu bearbeiten. Egal, ob Du Anfänger bist oder schon erste Berührungspunkte mit dem Thema HMI hattest, diese Learning Journey zeigt Dir viel Neues und gibt Dir Sicherheit im Umgang mit dem WinCC Unified System.
    • Entwicklerin/Entwickler
    • Projektiererin/Projektierer

Contenido

  • Die Learning Journey "SIMATIC WinCC Unified 1, Systemkurs" (Level: Basic) besteht aus:
    • Live-Modulen und Selbstlern-Modulen (siehe Beispielstundenplan am Ende der Seite)
    • 6 Live-Module (insgesamt 17 Stunden)
    • 15 Selbstlern-Module (insgesamt ca. 13 Stunden)
    • Themenbezogene On-Demand-Inhalte
  • Eine Learning Membership auf SITRAIN access zum Erarbeiten der Selbstlern-Module und für den Zugriff auf On-Demand-Inhalte ist für 1 Jahr enthalten.
  • Produktversion V19
  • Themen
    • Systemüberblick
    • Installation (benötigte Software, Lizenzen, Voraussetzungen)
    • Projektierungsoberfläche des Engineeringsystems kennenlernen
    • Projekte anlegen und verwenden
    • Kommunikation projektieren
    • Simulationsmöglichkeiten (Bediengerät und Steuerung)
    • Projekt in das Bediengerät laden
    • Bilder und Bildnavigation erstellen
    • Bilder dynamisieren
    • Systemfunktionen nutzen
    • Faceplates kennenlernen und erstellen

Prerrequisitos

Nota

  • Die Teilnahme an der Learning Journey ist personenbezogen und nicht übertragbar.
  • Diese Learning Journey entspricht in etwa den Inhalten und Zielen dem Learning Event: SIMATIC WinCC Unified 1 (TIA-UWCC1)

Costo

1.665 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,5 de 5 para 11 clasificaciones)
Contacto