Dette kurset gir en grunnleggende innføring i PCS7. Deltakerne vil lære grunnleggende programmering av Simatic PCS 7. Med øvelser og eksempler vil man lære hvordan et processanlegg automatiseres. Du vil lære om oppbygning av, RIO kabinetter med Profibus / Profinet , AS, PCS 7s funksjonsbibliotek, PCS 7s HMI system, OS, for overvåkning og operatørs stasjoner via Ethernet.
Objetivos
Utnytt fordelene med Totally Integrated Automation(TIA) og lær hvordan du får en integrert visning av ditt anlegg!
Med denne integrasjonen vil du raskt kunne diagnostisere og korrigere dem. I tillegg kan prosjekter opprettes på forhånd på en slik måte at du kan jobbe med flere applikasjoner. Dette muliggjør tidsoptimalisert og kostnadseffektiv engineering.
Etter å ha deltatt i kurset, kan du gjøre følgende: Lag en riktig PCS7 multiproject og konfigurer maskinvaren til AS- og PC-stasjonene.
Opprett brukerprogrammer som er kompatible med PCS 7-standarder, ved hjelp av de viktigste verktøyene som CFC, SFC og grafiske verktøy i PCS 7-verktøysettet.
Bulk engineering ved hjelp av import / eksport-assistent og kontrollmodul typer og deres forekomster ved hjelp av Technological List Editor.
Som en del av dette kurset får du prøve den digitale opplæringsplattformen SITRAIN access uten ekstra kostnad. Dette gir deg tilgang til en mengde nettbaserte kurs 7 dager før kursstart, og prøveperioden avsluttes deretter automatisk 14 dager etter kursets slutt.
I SITRAIN access finner du nettbaserte kurs for eksempel grunnleggende kunnskaper om prosesskontroll, PROFIBUS i prosessautomasjon, PROFINET eller datakommunikasjon med Industrial Ethernet. Men også ytterligere emner som en oversikt over digitalisering i prosessautomasjon eller en introduksjon til SIMIT og Virtual Controller."
Som en introduksjon til den digitale utdanningsplattformen anbefaler vi følgende nettbaserte kurs:
Prosjektingeniører og programmerere av anlegg med PCS7
Contenido
• Presentasjon av prosess-systemet PCS7
• SIMATIC Manager for oppbyggning, programmering, diagnose og feilsøking
• Prosjekteringskonseptet for PCS7
• Hardwareoppsett, I/O, kommunikasjon og operatørstasjoner
• Prosjektering med teknologisk hierarki
• Programmering i Continuous Function Chart, CFC
• Sekvensprogrammering i Sequential Function Chart, SFC
• Oppbyggning, bildelaging og programmering av operatørstasjon med SIMATIC WinCC
Prerrequisitos
Dette kurset er for deg som er nybegynner i prosessautomasjon. Kjennskap til prosessautomatisering er en fordel samt at det er en fordel å ha generell PC kunnskap, spesielt Microsoft Windows
Nota
Kursdokumentasjonen er på engelsk
Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart