Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Siemens Motion Control met TIA Portal en T-CPU (TIA-MC)

  • De motion control functies van de standaard Technology Objecten en de T-CPUs. Snelheidsregeling, positioneringsregeling en het synchroniseren van assen.

Objetivos

  • Voorkennis
  • Kennis van het programmeren met SIMATIC TIA Portal (vergelijkbare met de kennis na het volgen van de SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal).
    Basis kennis over drives. Leerpad.

  • Doel
    U bent in staat om de beweging van een of meerdere assen te nauwkeurig te besturen met de geïntegreerde motion control functies.
    In deze cursus leert u stap voor stap de voordelen en het gebruik van de Technology Objecten (TO). U bent is staat om configuraties te maken voor onder andere een snelheidsregeling, positioneringsregeling en het synchroniseren van assen.
  • Gebruikmakend van de T-CPU, kunt u applicaties uitbreiden met functies als absolute synchrone assen of camming en kinematics. De meeste functies kunt u met praktisch oefeningen testen. Na de cursus begrijpt u hoe u de TO werken en hoe u ze kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma nl

Dirigido a

  • Programmeurs, Commissioning engineers

Contenido

  • Basis begrippen over Motion Control
  • Overzicht en mogelijkheden van de S7-1500 (T) CPU
  • Snelheidsregeling
  • Positioneringsregeling
  • Homing en traversing bewegingen
  • Programmeren met PLCopen
  • Error messages en diagnostics
  • Communicatie
  • Motion Control bibliotheken
  • Output cam en measuring input
  • Closed-loop control en optimalisatie
  • Synchrone assen
  • Synchrone assen over meerdere PLC's en drives
  • Absolute en relatieve gearing
  • Configureren en maken van een Cam disc
  • Mogelijkheden van wijzigingen in runtime
  • Camming als onderdeel van het Motion Control programma
  • Motion Control en Safety Integrated
  • Cam disc bibliotheken
  • Een kinematics systeem toepassen
  • Praktische oefeningen met de SIMATIC S7-1500T en SINAMICS S120 drive

Prerrequisitos

  • Kennis van het programmeren met SIMATIC TIA Portal (vergelijkbare met de kennis na het volgen van de SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal )
    Basis kennis over drives

Nota

  • In deze cursus worden functies van zowel de standaard en de T CPUs behandeld. Alle oefeningen worden gedaan met een T-CPU.
  • Cursusboek is Engelstalig.

Costo

2.850 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 de 5 para 36 clasificaciones)
Contacto