Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Virtual Classroom Nettechniek 2: Transformatoren (NT_2_VC)

  • Elektrische Energietechniek zonder de complexe wiskunde; het kan! Vanachter je computer volg je 14 Virtual Classrooms sessies van maximaal 1 uur. Parallel aan de sessies maak je iedere week 1 module van de e-learning Nettechniek 2; Transformatoren

Objetivos

  • De Virtual Classroom is een zeer effectieve mix van een docent op afstand en e-learning. Door gebruik te maken van verschillende simulaties, metaforen en proefopstellingen, vormen er beelden in je hoofd van abstract ervaren elektrische energietechniek. Gezamenlijke MS TEAMS bijeenkomsten worden afgewisseld met het volgen van de e-learning Nettechniek 2; Transformatoren.
  • Je verkrijgt fundamenteel inzicht in de natuurkundige principes die ten grondslag liggen aan de elektrische energietechniek. Je kan de werking van de hoofdcomponenten van een elektrische installatie verklaren. Je kunt verklaren hoe elektrische energie zich gedraagt in het elektrische energienetwerk. We zeggen niet dat het makkelijk wordt, maar we durven wel te beweren dat je na deze training de juiste beeldvorming hebt ontwikkeld over elektrische energie in onze netten.
Modalidad Entrenamiento en línea
Duración 15 días digitale 1 uur colleges + thuisstudie e-learning
Idioma nl

Dirigido a

  • Deze cursus is bedoeld voor iedereen die is betrokken bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties en/of elektrische netten en een goed inzicht willen hebben in de basisprincipes van de elektrische energietechniek. Voel je je minder confortabel om alleen te werken, dan is de Virtual Classroom voor jou zeer geschikt.

Contenido

  • Volg samen met studiegenoten digitale colleges van maximaal 1 uur.
  • Voor de eeerste bijeenkomst bespreek je met de docent de aanpak en jouw persoonlijke doelstellingen .
  • 16. De principiële werking van de transformator.
  • 17. Het klokgetal van de 3-fasentransformator
  • 18a: De belaste transformator en het vervangingsschema (deel a)
  • 18b: De belaste transformator en het vervangingsschema (deel b)
  • 19. Overzicht en parallelbedrijf van 3-fasentransformatoren
  • 20. De behandeling van het sterpunt
  • 21. Capacitieve stromen in het zwevende middenspanningsnet
  • 22. De sterpunt- of aardingstransformator
  • 23. Het opstellen van en het werken met het vereenvoudigde vervangingsschema
  • 24. De kortsluitproef en de nullastproef van de transformator
  • 25. Spanningsdaling bij de ohms-inductief belaste transformator
  • 26. Spanningsstijging bij de ohms-capacitief belaste transformator
  • 27. De vermogensverdeling bij parallel geschakelde transformator op basis van de specificaties van de transformator
  • 28. De vereffeningstromen bij parallel geschakelde transformatoren bij ongelijke spanningshoogte
  • 29. De vereffeningstromen bij parallel geschakelde transformatoren bij ongelijke fasehoek

Prerrequisitos

  • Middelbare technische opleiding of goede kennis van de natuurkunde op MBO4 / HAVO niveau.
  • Nettechniek 1; Basics Elektrische Techniek
  • Interesse en motivatie is doorslaggevend.

Nota

  • Maximaal 10 deelnemers per cursus

Costo

2.175 EUR

Descargas

Contacto