Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.
In deze cursus van 1 dag leert u hoe met DIGSI 5 de transformator differentiaalbeveiliging kan inzetten als beveiligingsfunctie voor transformatoren voor de SIPROTEC 5 beveiligingen. Deze cursus is gericht op de beveiligingsfunctie zelf, de instellingen die gemaakt kunnen worden en hun betekenis. Maar ook wordt behandeld hoe men deze functie in de praktijk kan testen met een OMICRON testkoffer en om kan gaan met de online weergave van de metingen.
| Modalidad | Curso presencial |
| Duración | 1 día |
| Idioma | en, nl |
Deze cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij het engineering proces, het bepalen van de instellingen, het programmeren, en het uitlezen van transformatordifferentiaalbeveiligingen van de SIPROTEC 5 reeks. Engineers, inbedrijfstellers en onderhoudstechnici.
Inhoud:
Basiskennis van de verschillende soorten van beveiligingen zoals behandeld wordt in de cursus H-BM of H-BI. Kennis van SIPROTEC 5 en DIGSI 5 zoals wordt behandeld in de cursus SIPROTEC 5 Basiscursus met DIGSI 5.
Face-to-face