Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.
In deze cursus van 2 dagen leert u hoe met DIGSI 4 (en DIGSI 5) de klassieke distantiebeveiliging kan inzetten als beveiligingsfunctie voor lijnen en kabels voor de SIPROTEC 4 beveiligingen en de transformatordifferentiaalbeveiliging voor de beveiliging van een transformator kunt programmeren in de SIPROTEC 4 range. Voor de SIPROTEC 5 range worden de verschillen tussen deze beveiligingen aangegeven. Deze cursus is gericht op de beveiligingsfuncties zelf, de instellingen die gemaakt kunnen worden en hun betekenis. Maar ook wordt behandeld hoe men deze functie in de praktijk kan testen met een OMICRON-testkoffer en om kan gaan met de online weergave van de metingen.
| Modalidad | Curso presencial |
| Duración | 2 días |
| Idioma | nl |
Deze cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij het engineering proces, het bepalen van de instellingen, het programmeren, en het uitlezen van distantiebeveiligingen transformatordifferentiaalbeveiligingen vooral van de SIPROTEC 4 reeks en te herkennen wat de verschillen met de SIPROTEC 5 range zijn. Engineers, inbedrijfstellers en onderhoudstechnici.
Dag 1.
Dag 2