SIMOCODE pro engineering, techniek, bedrading, inbedrijfstelling en diagnose.
Objetivos
• het doel van deze introductie training van 1 dag is om vertrouwd te raken met de apparatuur en werking van het SIMOCODE pro-systeem.
U zult algemene kennis verwerven over de vele verschillende manieren waarop de Simocode modules onderling kunnen worden aangesloten en gebruikt, en u zult leren hoe u de simocode kan configureren en de test- en diagnostische functies kunt gebruiken.
• Hoe Simocode gebruikt kan worden in een PLC configuratie en hoe de apparatuur via PROFINET met elkaar zijn verbonden en gebruikt.
Modalidad
Curso presencial
Duración
1 día
Idioma
nl
Dirigido a
Maximaal 4-6 personen;
Hardware Engineers,
Software Engineers, Programmeurs,
Inbedrijfstellers en Servicepersoneel
Contenido
in- en uitgangssignalen volgens schematisch schema (bedieningsschakelaars, relais en lichtindicatoren)
• SIMOCODE pro-functies (motorbeveiliging en besturingsfuncties, bewakings- en diagnosefuncties, logische functies)
• Configureren ,Status en diagnose met SIMOCODE ES
• Een praktische oefening met het voorbeeld van de startmotorregeling inclusief omkeermechanisme (parametrisering met SIMOCODE ES, test- en diagnosefuncties)
• Praktische oefeningen met SIMOCODE pro ES
Prerrequisitos
U heeft kennis van schakelapparatuur en bedieningsapparatuur bij krachtstroommotoren; basiskennis van automatiseringssystemen.
Nota
Prijs is voor maximaal voor 4-6 personen, met 1 dag voorbereiding voor de docent en daarna 1 dag cursus op locatie van de klant of bij Siemens Training in Den Haag.