Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. SIP5-7SJ_7SK - Descripción

SIPROTEC 5 – 7SJ8 et 7SK8 - Relais de protection à maximum de courant et protection moteur (SIP5-7SJ_7SK)

  • Cette formation permet aux participants d’approfondir leurs connaissances sur l’utilisation et la réalisation de tests fonctionnels sur les relais de protection SIPROTEC 5 – 7SJ82/7SJ85 et 7SK82/7SK85.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter, utiliser les fonctionnalités qu’offrent les équipements SIPROTEC 5 – 7SJ82/7SJ85 et 7SK82/7SK85
Modalidad Curso presencial
Duración 3 días (7 heures par jour)
Idioma fr

Dirigido a

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance des SIPROTEC 5 de type 7SJ8 et 7SK8.

Contenido

  • • Les types de défauts et les principes de mesure
  • • Les propriétés des SIPROTEC 5 7SJ8 et 7SK8
  • • Les caractéristiques à temps constant/inverse
  • • L’élimination des défauts par échelon de temps
  • • La protection moteur par protection de surintensité :
  • - Protection thermique de surcharge
  • - Surveillance des démarrages moteurs
  • - Anti-redémarrage moteur
  • • Mise en œuvre avec DIGSI 5
  • • Contrôles fonctionnels multiples des 7SJ8/7SK8 avec boîte d’injection
  • • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Prerrequisitos

  • Connaissances de base en électrotechnique. Avoir suivi au préalable le cours « DIGSI 5 – Base » ou posséder des connaissances équivalentes.

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Descargas

Contacto