Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-SERV1 - Descripción

Online-utbildning Simatic TIA Portal service 1 för plc (TIA-SERV1)

  • Denna online-utbildning vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar i anläggningar som är projekterade med TIA Portal.

Objetivos

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic WinCC. Under denna utbildning lär du dig grundläggande hantering av programvaran TIA Portal, du får kunskap om automationssystemet Simatic S7, konfigurering och parametrering av hårdvara samt grunderna i programmering. Du får också en överblick av HMI och Profinet I/O. Du lär dig att diagnostisera och åtgärda enklare hårdvaru- och mjukvarufel.

  • Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
  • Mer information om SITRAIN access


  • I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel Automation Basic (Curriculum) samt andra ämnen som TIA Portal - User interface och många fler. Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
  • Automation Basic


  • TIA Portal - User interface


Modalidad Entrenamiento en línea
Duración 4 días
Idioma sv

Dirigido a

  • Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar i anläggningar som är projekterade med TIA Portal.

Contenido

  • Systemen i Simatic S7-serien
  • Introduktion till TIA Portal
  • Installation och underhåll av automationssystem
  • Konfiguration av hårdvara och online-funktioner
  • PLC-taggar
  • Idrifttagning av hårdvara
  • Grundläggande programmering
  • Logikfunktioner (binära funktioner)
  • Digitala funktioner (Tid och räknarfunktioner)
  • Ansluta operatörspanel
  • Anslutning och parametrering av Profinet I/O

Prerrequisitos

  • Grundläggande kunskaper i automatiseringsteknik
  • Genomför gärna webbutbildningen PLCs for beginners som en förberedelse till denna utbildning. Du får med en länk för inloggning till webbutbildningen PLCs for beginners i din bokningsbekräftelse till denna utbildning.

Nota

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs med TIA Portal i vår virtuella utbildningsmiljö. Denna består av Simatic S7-1500 automationssystem, Comfortpanel TP700 och ett virtuellt transportband i 3D-miljö.

  • För att delta på denna online-utbildning har vi följande tekniska rekommendationer.

Costo

24.300 SEK

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star half star (4,4 de 5 para 5 clasificaciones)
Contacto