Continuano a crescere in modo esponenziale gli incidenti informatici che coinvolgono impianti di automazione e di controllo di siti industriali. L'impatto che hanno può avere conseguenze molto gravi, non solo per il ciclo produttivo ma anche per la tutela delle persone e dei beni.
Malware come WannaCry, Industroyer e Petya/NotPetya a partire dal 2016 hanno dato origine ad attacchi su larga scala. La soluzione però non è solo l'adozione degli ultimi ritrovati della tecnologia, ma è soprattutto l'adeguata preparazione del personale di tutta l'azienda, che molto spesso rappresenta l'anello debole dell’intera catena della sicurezza. Per questa ragione proponiamo un corso di formazione dedicato alla configurazione e alla programmazione dei sistemi di automazione (PLC, HMI, Drive) con un approccio orientato alla cybersecurity, che fornisce ai programmatori le competenze necessarie a implementare l’hardening dei diversi dispositivi e la sicurezza “by design” nel software applicativo e accrescere quindi il livello di resilienza dell’intero sistema d'automazione. Il corso è frutto di oltre 20 anni di esperienza sui sistemi SCADA, PLC, fieldbus, I/O remoti.
Objetivos
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere gli aspetti della cybersecurity specifici per le applicazioni OT
Individuare i potenziali rischi cyber di un impianto di automazione
Progettare un sistema di PLC, HMI e SCADA che offra maggiore protezione contro attacchi cyber
Scrivere un’applicazione PLC che includa la sicurezza cyber “by design”
Diagnosticare e correggere problemi di esecuzione del programma PLC con impatto sulla cyber
Modalidad
Entrenamiento en línea
Duración
2 días
Idioma
it
Dirigido a
Programmatori PLC e HMI/SCADA
Manutentori e installatori
Operatori e conduttori di macchine e impianti
Contenido
La cybersecurity OT
L'impatto della sicurezza informatica
Gli scenari e le tecnologie
Le caratteristiche delle applicazioni ICS e SCADA
Le diverse tipologie di attacchi
Il MITRE ATT&CK for ICS
Le vulnerabilità nei prodotti di automazione
Cenni alla normativa IEC62443
Le basi di networking e sicurezza
Gli elementi di una rete, tipologie di reti e zone
I protocolli di comunicazione sicuri
Concetti base di crittografia e hashing
Segmentazione, segregazione e isolamento delle reti
Tunneling e VPN
I dispositivi di sicurezza
ll monitoraggio dell'architettura OT/ICS
Programmazione sicura dei PLC
Programmazione modulare e strutturata
Monitoraggio del funzionamento corretto del PLC
Gestione sicura del ciclo di esecuzione del programma e di ripristino
Gestione e ottimizzazione della memoria del PLC
Check di integrità del software e dei dati
Validazione di input/output e delle risorse interne (timers, counters, blocchi funzione)