Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC Service 1 dans TIA Portal (TIA-SERV1)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Objetivos

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) forme un une plateforme d'ingénierie commune avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Dans cette première partie de formation de service SIMATIC TIA Portal nous vous transmettrons l'utilisation du TIA Portal, les connaissances de bases sur la constitution du système d'automatisation SIMATIC S7, la configuration et le paramétrage du Hardware et les bases de la programmation. Vous obtiendrez aussi un aperçu sur le contrôle et la supervision, Profinet IO et l'intégration d'un entraînement. Vous apprenez à éliminer et à diagnostiquer des erreurs Hardware et Software simples. Cela vous permettra de diminuer les temps d'arrêt de votre installation.
  • Après le cours vous serez en mesure de:
    • Comprendre les bases de l'interaction des composants TIA
    • D'utiliser de façon efficiente la plateforme d'ingénierie "TIA Portal"
    • Comprendre, modifier et étendre de petit programme STEP 7
    • Configurer, paramétrer et changer des cartes SIMATIC S7
    • Diagnostiquer et éliminer des erreurs Hardware à l'aide du test du câblage.
    • Diagnostiquer et éliminer des erreurs de programmation simple à l'aide de la visualisation des blocs.
    • Effectuer une mise en service simple des composants TIA.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma fr

Dirigido a

  • Personnels de service
  • Utilisateurs et opérateurs
  • Personnels de maintenance
  • Opérateurs

Contenido

  • Aperçu des principales caractéristiques de la famille du système S7
  • Composants TIA Portal: SIMATIC STEP 7, WinCC, Communication
  • Traitement d'un programme dans le système d'automatisation
  • Opérations binaires et digitales en logique (LOG)
  • Montage et constitution d'un système d'automatisation
  • Adressage et câblage des modules de signaux
  • Mise en service Hardware et Software d'un système d'automatisation SIMATIC S7 avec le TIA Portal
  • Configuration Hardware et paramétrage de la SIMATIC S7
  • Présentation d'un pupitre opérateur
  • Présentation d'un entraînement
  • Construction et paramétrage d'une périphérie PROFINET IO et liaison sur une périphérie PROFIBUS
  • Sauvegarder et documenter les modifications de programme effectuées avec le TIA Portal
  • Approfondissement des connaissances par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA.

  • Sont inclus dans le prix de la formation : Un accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access. Celle-ci est accessible une semaine avant le début de la formation et jusqu'à deux semaines après sa fin. Avec l'abonnement « Learning Membership », vous pouvez approfondir ou réviser le contenu de cette formation, ainsi que vous perfectionner sur d'autres sujets intéressants.

Prerrequisitos

  • Connaissances de base dans la technique d'automatisation
  • Vous pouvez utiliser le test de pré-requis mis à votre disposition sur internet pour vous assurez que le cours que vous avez choisi corresponde à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne TIA-SERV1.

Nota

  • Cette formation est organisée sur le matériel SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal. Pour la SIMATIC S7-1200 nous vous offrons les cours TIA-MICRO1/2.
  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants
  • Ceci est le premier cours de trois qui vous conduit à la certification de "Siemens Certified Technician Level 2" (CPT-FAST2)
  • Cet examen est un module du "SITRAIN Certification Program".
  • Le « Learning Membership », commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après. Durant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations disponibles en ligne.

Costo

3.110 CHF

Descargas

Contacto