Il PROFINET si presta per l’implementazione in reti complesse, oppure con particolari sia di prestazione che di robustezza. La possibilità di definirne la topologia permette installazioni e manutenzioni semplici e rapide, mentre l’implementazione del PROFINET IRT garantisce tempi di risposta della rete che possono arrivare fino a 250µs.
Il corso ti permetterà di acquisire elevate competenze sulla rete PROFINET tramite lo scambio dati in real-time tra device intelligenti, l’impiego della topologia e della comunicazione PROFINET IRT. Ti verranno inoltre mostrate le basi per la gestione di una rete PROFINET ad anello. Prenderai infine confidenza con gli strumenti integrati in TIA Portal per una diagnostica avanzata.
Objetivos
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Implementare una comunicazione I-Device
Realizzare la topologia di rete
Scambiare dati in PROFINET IRT
Creare una rete ad anello
Modalidad
Entrenamiento en línea
Duración
4 horas
Idioma
it
Dirigido a
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Contenido
Architettura della postazione di simulazione
Gestione di una rete PROFINET estesa
Comunicazione con I-Device
Topologia
Comunicazione PROFINET IRT
MRP Redundancy in una rete PROFINET
Diagnostica avanzata di rete tramite TIA Portal
Diagnostica avanzata di rete tramite Web Server della CPU SIMATIC S7
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
2 SIMATIC S7-1500
SIMATIC ET 200SP
SCALANCE X-200
Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)
Prerrequisitos
Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Corso SIE-PNBA o equivalenti conoscenze di base.
Nota
La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!