Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7 Programmazione 1 (ST-PRO1)

  • Questo corso pratico è il primo di una serie in tre parti che sviluppa competenze di programmazione di base sui sistemi di automazione SIMATIC S7-300/400 utilizzando il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Imparerai la gestione del progetto S7, la progettazione del programma utente e lo sviluppo di applicazioni. Questo è un programma ad alto ritmo che copre la programmazione S7 con lo schema a contatti (KOP). Vengono inoltre trattate le basi della programmazione con il diagramma a blocchi funzionali (FUP) e la lista istruzioni (AWL), e strumenti software fondamentali.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Configurare, parametrizzare, comunicare e mettere in servizio un sistema TIA con SIMATIC STEP 7 V5.x
    • Programmare, documentare, verificare e risolvere i problemi di un programma STEP 7 strutturato
    • Realizzare un programma utilizzando l'indirizzamento assoluto e simbolico
    • Utilizzare le istruzioni dell'applicazione di base per programmare blocchi organizzativi (OB), funzioni (FC), blocchi funzione (FB) e blocchi di libreria
    • Elaborare informazioni binarie, digitali e analogiche
    • Creare e utilizzare blocchi di dati
    • Creare e chiamare blocchi riutilizzabili utilizzando tecniche di passaggio di parametri
    • Utilizzare i riferimenti incrociati per verificare dove e come vengono utilizzati gli operandi, controllare la struttura delle chiamate ai programmi e effettuare un confronto tra programmi online e offline
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma it

Dirigido a

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenido

  •  
    • Panoramica di sistema e caratteristiche prestazionali essenziali della famiglia SIMATIC S7
    • Componenti del SIMATIC Manager e suo utilizzo
    • Operazioni di base SIMATIC STEP 7 V5.x
    • Tipi di blocchi SIMATIC STEP 7 V5.x e struttura del programma
    • Programmazione di blocchi parametrizzabili
    • Gestione dei dati con blocchi di dati
    • Programmazione di blocchi organizzativi
    • Strumenti di test per informazioni di sistema, risoluzione dei problemi e diagnostica
    • Configurazione hardware e parametrizzazione dei moduli SIMATIC S7-300, di uno slave SIMATIC ET 200 PROFIBUS DP, di un SIMATIC HMI Touch Panel e di un azionamento
    • Documentazione e backup del programma

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Prerrequisitos

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Costo

1.900 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star half star (4,4 de 5 para 5 clasificaciones)
Contacto