Dieser Kurs richtet sich an Konstrukteure, die Geräte für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich entwickeln. Auf der Grundlage des Grundkurses (Grundlagen) werden nach kurzer Wiederholung die Anforderungen and die Geräte vertieft und Beispiele aufgezeigt, wie die mechanischen Anforderungen aus den Normen und Regelwerken ungesetzt werden können.
Objetivos
Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Anforderungen aus den Normen und Regelwerken, für eine gelungen Konstruktion zu berücksichtigen sind.
Modalidad
Entrenamiento en línea
Duración
3 horas 1 Tag á 3 Stunden
Idioma
de
Dirigido a
Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die in der Konstruktion Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereich festlegen.
Contenido
Einführung
Übersicht Zündschutzarten
Mechanische Grundlagen
Mechanische Anforderungen aus der IEC 60079-0 (Grundlagen)