Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK 840D Wartungskurs (NC-84D-SK)

Objetivos

  • Der Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für Instandhaltung, Wartung und Service an einer Werkzeugmaschine mit SINUMERIK 840D.
  • Für die Serviceübungen stehen Trainingsgeräte zur Verfügung.
  • Nach Kursende können Sie die laufenden Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben an Werkzeugmaschinen mit SINUMERIK 840D und SIMODRIVE 611D wahrnehmen und Zweitinbetriebnahmen durchführen. Im Falle einer Störung beherrschen Sie die gezielte Fehlersuche und -behebung. Dadurch können Ausfallzeiten an der Maschine reduziert und somit eine höhere Produktivität erreicht werden.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma de

Dirigido a

  • Servicepersonal
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal

Contenido

  • Übersicht und Komponenten der SINUMERIK 840D
  • Einführung in die Bedienung
  • Datensicherung und Wiederinbetriebnahme
  • Auswertung der Fehler- und Diagnoseanzeigen
  • Basiskonfiguration der Achsen und Antriebe
  • Anpassung der Maschinendaten nach mechanischen Wartungsarbeiten
  • Struktur des Anwenderprogramms
  • NC/PLC-Nahtstellenstruktur, wichtige Nahtstellensignale und Anwenderalarme
  • Praktisches Servicetraining an Trainingsgeräten

Prerrequisitos

  • Kenntnisse entsprechend dem Kurs NC-NCAN oder NC-BASIC

Nota

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Costo

3.875 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star half star (4,5 de 5 para 6 clasificaciones)
Contacto