Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK 840D sl Programmierung Anpasssteuerung mit TIA-Portal (Präsenz-Training) (NC-TIA-APT)

Objetivos

  • Dieser Kurs richtet sich an Inbetriebsetzer, Servicemitarbeiter und PLC-Programmierer/Projekteure mit TIA-Portal Kenntnissen, die ein PLC-Programm für SINUMERIK 840D sl schreiben wollen. Er vertieft die SIMATIC S7-Kenntnisse bezüglich PLC-Grundprogramm, NC-orientierte Funktionsbausteine und NC-PLC-Nahtstelle.
Modalidad Curso presencial
Duración 3 días
Idioma de

Dirigido a

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal

Contenido

  • Überblick über die Steuerung 840D sl
  • Struktur der Nahtstelle PLC - NC
  • Installation der Toolbox
  • NC-Var-Selector
  • Datenaustausch zwischen PLC und NC mit FB2/3 und FC21
  • PI-Dienste mit FB4/7
  • Positionieren mit FC18
  • Asynchrone Unterprogramme mit FC9
  • Ergänzen von PLC Symbolen auf der Sinumerik Operate Bedienoberfläche
  • Migration von S7-Classic PLC-Programmen ins TIA Portal
  • Praktische Übungen zu den einzelnen Themen

Prerrequisitos

  • TIA-Portal-Kenntnisse, wie sie im Kurs TIA-PRO1 oder TIA-SYSUP erworben werden, sind für das Verständnis der Kursinhalte zwingend erforderlich.

Nota

  • keiner

Costo

2.385 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star empty star (3,9 de 5 para 6 clasificaciones)
Contacto