Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK Grundlagen (Präsenz-Training) (NC-BASIC)

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.

Objetivos

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.
  • Nach Kursende kennen Sie den Aufbau und die Arbeitsweise einer Werkzeugmaschine mit CNC-Steuerung und Antrieben. Sie besitzen ein solides Fundament für die erfolgreiche Anwendung Ihres Wissens im Betrieb. Durch ein grundlegendes Systemverständnis sind Sie in der Lage, Probleme an Ihrer Werkzeugmaschine differenziert zu beschreiben und gemeinsam mit Ihren Partnern zu lösen. Durch den Einsatz Ihres erworbenen Know-hows erreicht die Maschine höhere Produktivität und Stillstandszeiten werden reduziert.
  • Die im Kurs vermittelten Inhalte sind Voraussetzung für den Besuch unserer weiterführenden SINUMERIK-Service- und Inbetriebnahmekurse. Den Teilnehmern wird empfohlen, die Folgekurse erst nach 2 bis 4 Monaten zu besuchen.
Modalidad Curso presencial
Duración 10 días
Idioma de

Dirigido a

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Vertriebspersonal für SINUMERIK-Systeme

Contenido

  • Struktur und Aufgaben einer CNC-Steuerung
  • Komponenten einer Werkzeugmaschine
  • Betriebsarten und Bedienfunktionen
  • Grundlagen der Teileprogrammierung
  • Bedeutung von Korrekturen, Parametern, Setting- und Maschinendaten
  • Grundlagen der Datensicherung
  • Einführung in die Antriebs- und Regelungstechnik
  • Prinzip der Lage-, Drehzahl- und Stromregelung
  • Möglichkeiten der Messwerterfassung für interne Signale
  • Überblick der Vorschub- und Hauptspindelantriebe
  • VDI-Nahtstelle und Nahtstellensignale
  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten

Prerrequisitos

  • Grundkenntnisse der SPS-Programmierung.

Nota

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-NCAN. Der Inhalt ist vergleichbar und aktualisiert.

Costo

6.200 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,5 de 5 para 78 clasificaciones)
Contacto