Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK Hochsprachenprogrammierung (Präsenz-Training) (NC-PRO-HP)

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Programmierung von Werkzeugmaschinen mittels Hochsprache.

Objetivos

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen weiterführende Programmiertechniken für die aktuellen SINUMERIK-Steuerungen.
  • Die praktischen Programmierübungen an unseren eigens entwickelten Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil dieses Trainings. Um die Übungen noch praxisnaher zu gestalten, nutzen wir die graphische Simulation von SINUMERIK Operate. Dadurch lässt sich das Wissen noch anschaulicher vermitteln und der Lernerfolg kann gesteigert werden.
  • Nach Kursende können Sie die effektive und speicheroptimierte Programmierung von komplexen Teileprogrammen durchführen. Zudem kennen Sie neue Möglichkeiten zur Gestaltung von Programmabläufen. Durch den universellen Einsatz von Programmen sparen Sie wertvolle Zeit bei der Einrichtung Ihrer Werkzeugmaschine ein.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma de

Dirigido a

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • CNC-Programmierer

Contenido

  • Erstellen von Zyklen und komplexen Programmen für SINUMERIK
  • Variable, Rechenparameter und Felder
  • Programmsprünge, Kontrollstrukturen, REPEAT-Schleife
  • Arithmetische Funktionen
  • FRAME-Konzept
  • Schutzbereiche
  • Standard- und Anwenderzyklen
  • Makrotechnik
  • Interruptroutinen
  • Spline- und Polynom-Interpolation,
  • Übersicht Transformationen
  • Bewegungssynchronaktionen
  • Praktische Programmierübungen an Trainingsgeräten 840D sl

Prerrequisitos

  • Kenntnisse entsprechend dem Kurs NC-PRO2

Nota

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Dieser Kurs eignet sich für Anwender der Siemens-Steuerungen SINUMERIK ONE, SINUMERIK 828 und SINUMERIK 840D sl. Die Bedienoberfläche ist jeweils gleich.
  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-SINOPHP. Der Inhalt ist vergleichbar und aktualisiert.
  • Maschinenspezifische und spezielle technologische Funktionen werden in diesem Kurs nicht behandelt.

Costo

3.975 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 de 5 para 14 clasificaciones)
Contacto